TIDA-00606
Altera Cyclone V 電源リファレンス デザイン
TIDA-00606
概要
このリファレンス デザインは TPS65218 を使用した、Intel (旧 Altera®) Cyclone® V (E、GX、GT) SoC (Cyclone® シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源パワー ソリューションです。このリファレンス デザインは、Cyclone® V E、GX、GT の各 SoC に電力を供給するうえで必要なレールを実装するため一体型 IC の TPS65218 を採用しています。Cyclone® V に電力を供給するために TPS65218 が必要とする合計基板面積は、受動部品も含めてわずか 1.594 平方インチ (10.28 平方 cm) です。TPS65218 には、DDR3L と DDR3 どちらかのメモリをサポートするフレキシビリティがあります。このパワー マネージメント IC は、5V 単一電源またはシングル セル リチウムイオン バッテリからの電力供給で動作します。このリファレンス デザインは産業用アプリケーション (-40°C ~ 105°C) 向けにテストと検証を実施済みです。
特長
- FET 内蔵の非常に効率の高い 4 個の DC-DC コンバータを搭載し、Altera Cyclone V に電力を供給
- 追加の 400mA LDO を使用して、FPGA 側のペリフェラル レールや他の IO レール、また 3 個の内蔵ロード スイッチに電力を供給
- 過電圧/低電圧監視機能のある電圧スーパーバイザを内蔵
- 産業用アプリケーション (-40°C ~ 105°C) 向けの認証を取得済み
- お客様の評価プロセスを迅速化できるように、このデザインにはテスト レポートと設計ファイルが付属
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGE3.PDF (122 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6521815 — 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC)
データシート: PDF | HTMLマルチチャネル IC (PMIC)
TPS65218D0 — Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC)
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | TIDA-00606 Test Results (Rev. A) | 2018年 7月 27日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 9月 16日 |