ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS657095

アクティブ

内蔵カメラ・モジュール PMIC

製品詳細

Regulated outputs (#) 2 Configurability Software configurable Vin (min) (V) 3.7 Vin (max) (V) 6 Iout (max) (A) 0.1 Features Enable pin, I2C control, Thermal shutdown, UVLO fixed Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 0 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 45 Product type Camera sensor
Regulated outputs (#) 2 Configurability Software configurable Vin (min) (V) 3.7 Vin (max) (V) 6 Iout (max) (A) 0.1 Features Enable pin, I2C control, Thermal shutdown, UVLO fixed Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 0 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 2 Iq (typ) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 45 Product type Camera sensor
DSBGA (YFF) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • Two 100mA LDOs
  • Output Voltage Accuracy ±1.5%
  • VIN Range From 3.7V to 6V
  • LED Driver with PWM Dimming
  • 1 GPO
  • 1 GPIO
  • I2C™ Interface
  • 4KByte User OTP memory
  • Available in 16-Ball DSBGA with 0.4mm Pitch
  • Two 100mA LDOs
  • Output Voltage Accuracy ±1.5%
  • VIN Range From 3.7V to 6V
  • LED Driver with PWM Dimming
  • 1 GPO
  • 1 GPIO
  • I2C™ Interface
  • 4KByte User OTP memory
  • Available in 16-Ball DSBGA with 0.4mm Pitch

The TPS657095 is a power management unit targeted for embedded camera modules or other portable low power consumer end equipments. It contains two LDOs enabled by the I2C™ Interface, a PWM-dimmable current sink for driving one LED, one general purpose output (GPO), a programmable clock generator and 4K Byte of User OTP memory. The operation of the device is disabled if the input voltage supply is below the internal undervoltage lockout.

The device comes in a 16-ball die-size ball grid array package (DSBGA) with 0.4mm ball pitch.

The TPS657095 is a power management unit targeted for embedded camera modules or other portable low power consumer end equipments. It contains two LDOs enabled by the I2C™ Interface, a PWM-dimmable current sink for driving one LED, one general purpose output (GPO), a programmable clock generator and 4K Byte of User OTP memory. The operation of the device is disabled if the input voltage supply is below the internal undervoltage lockout.

The device comes in a 16-ball die-size ball grid array package (DSBGA) with 0.4mm ball pitch.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS657095 PMU for Embedded Camera Module データシート (Rev. A) PDF | HTML 2016年 2月 23日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS657095 Evaluation Module User's Guide 2015年 9月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS657095EVM-122 — TPS657095 組み込みカメラ用 PMU 評価モジュール

The TPS657095 is a power management unit targeted for embedded camera modules or other portable low power consumer end equipments. It contains two LDOs enabled by the I2C™ Interface, a PWM-dimmable current sink for driving one LED, one general purpose output (GPO), a programmable clock (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65020 3 個の DC/DC と 3 個の LDO と I2C インターフェイスとダイナミック電圧スケーリング機能搭載、6 チャネル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65023 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC) TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65055 2.25MHz デュアル降圧コンバータ、4 低入力電圧 LDO TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲の電源 IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65090 スイッチ・モード・チャージャと 3 個の DC/DC と 2 個の LDO と 7 個のロード・スイッチ搭載、6V ~ 7V、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS65217 3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア・バッテリ・チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218 ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS65910 4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC) TPS65912 4 個の DC/DC と 10 個の LDO と 3 個の LED 出力と 32kHz RC 発振器搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 カスタマー・プログラミング BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲の電源 IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲の電源 IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC635 TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC
ハードウェア開発
評価ボード
TPS657095EVM-122 TPS657095 組み込みカメラ用 PMU 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
シミュレーション・モデル

TPS657095 IBIS MODEL

SLVMBA7.ZIP (72 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ