TPS65023EVM-205

6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板

TPS65023EVM-205

購入

概要

The TPS65023EVM-205 is an evaluation tool for the TPS65023 multi-output Power Management IC. The TP65023 comes in 5x5 mm 40 pin QFN package and is suitable for applications that are powered with one Li-Ion or Li-Polymer battery cell and require multiple power rails. It features three DC/DC step-down Converters, three LDOs, an I²C interface and is designed to supply the Texas Instruments DaVinci DSP platform as well as other processors where multiple rails and dynamic voltage scaling are required.

特長
  • 1.5 A, 97% Efficient Step-Down Converter for Processor Core (VDCDC1)
  • 1.2 A, Up to 95% Efficient Step-Down Converter for System Voltage (VDCDC2)
  • 1 A, 90% Efficient Step-Down Converter for Memory Voltage (VDCDC3)
  • 30 mA LDO/Switch for Real Time Clock (VRTC)
  • 2 x 200 mA General-Purpose LDO
  • Dynamic Voltage Management for Processor Core
  • Preselectable LDO Voltage Using Two Digital Input Pins
  • Externally Adjustable Reset Delay Time
  • Battery Backup Functionality
  • Separate Enable Pins for Inductive Converters
  • I2C™ Compatible Serial Interface
  • 85 µA Quiescent Current
  • Low Ripple PFM Mode
  • Thermal Shutdown Protection
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC) TPS65023-Q1 車載向け、1.5V ~ 6.5V、3 個の降圧と 3 個の LDO に対応するパワー・マネージメント IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65023EVM-205 — 3DC/DC、3 LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価モジュールボード付き 6 チャネル電源管理 IC 評価モジュール

販売特約店から購入
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-LINUX — IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0G
リリース日: 08 11 2018
download IPG-UI EVM GUI (Linux Installer) (zip)  — 63230 K

チェックサム
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲のパワー マネジメント IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc630 or www.ti.com/lit/xx/slvc630g/slvc630g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC630. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI — IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0H
リリース日: 08 11 2018
download IPG-UI EVM GUI (Windows Installer) (zip)  — 61428 K

チェックサム
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65020 3 個の DC/DC と 3 個の LDO と I2C インターフェイスとダイナミック電圧スケーリング機能搭載、6 チャネル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65023 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC) TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65055 2.25MHz デュアル降圧コンバータ、4 低入力電圧 LDO TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲のパワー マネジメント IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65090 スイッチ・モード・チャージャと 3 個の DC/DC と 2 個の LDO と 7 個のロード・スイッチ搭載、6V ~ 7V、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS65217 3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア・バッテリ・チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218 ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS65910 4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC) TPS65912 4 個の DC/DC と 10 個の LDO と 3 個の LED 出力と 32kHz RC 発振器搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 カスタマー・プログラミング BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc620 or www.ti.com/lit/xx/slvc620h/slvc620h.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC620. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-OSX — IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0G
リリース日: 08 11 2018
download IPG-UI EVM GUI (OSX Installer) (zip)  — 57791 K

チェックサム
製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲のパワー マネジメント IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc631 or www.ti.com/lit/xx/slvc631g/slvc631g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC631. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS65023EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS65023x 3つのDC/DC、3つのLDO、I2Cインターフェイス、DVSを搭載した電源管理IC (PMIC) データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 10月 12日
データシート TPS65023-Q1 3つのDC/DC、3つのLDO、I2Cインターフェイス およびDVSを搭載した電力管理IC (PMIC) データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 8月 3日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for NXP i.MX 6 Using the TPS65023 2018年 2月 22日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for NXP i.MX 7 Using the TPS65023 (Rev. C) 2017年 9月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65023EVM User's Guide 2006年 12月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ