TIDA-00605

TPS65023 を使用する、Altera Cyclone IV FPGA向け電源のリファレンス デザイン

TIDA-00605

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは TPS65023 をベースとした、Intel (旧 Altera®) Cyclone® IV SoC (Cyclone® シリーズのファミリ製品) 向けのコンパクトな統合型電源ソリューションです。このリファレンス デザインは、Cyclone® IV SoC に電力を供給するのに必要なレールを実装できるように、一体型 IC である TPS65023 を採用しています。 TPS65023 の特長は、簡潔でフレキシブルな出力電圧とシーケンシングです。DC/DC コンバータ上の電圧は、ソフトウェア設定か、または外部抵抗デバイダによる設定が可能です。このパワー マネージメント IC は入力電圧範囲が 2.5 ~ 6V で、電源として 5V 単一電源電圧またはシングル セル リチウムイオン バッテリを使用できます。このリファレンス デザインは産業用アプリケーション (-40°C ~ 105°C) 向けにテストと検証を実施済みです。

特長
  • FET 内蔵の非常に効率の高い 3 個の DC-DC コンバータと、2 個の外部調整可能な汎用 LDO を搭載して、Cyclone IV に電力を供給
  • コンバータごとに個別のイネーブルが可能
  • すべてのレールに電流制限機能を内蔵
  • 産業用アプリケーション (-40ºC ~ 105ºC) 向けの認証を取得済み
  • お客様の評価プロセスを迅速化できるように、このデザインにはテスト レポートと設計ファイルが付属
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA94.PDF (959 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRFS4.PDF (481 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFS5.PDF (212 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFS7.ZIP (157 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFS6.PDF (236 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650233 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

TPS65023EVM-205 — 3DC/DC、3 LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価モジュールボード付き 6 チャネル電源管理 IC 評価モジュール

The TPS65023EVM-205 is an evaluation tool for the TPS65023 multi-output Power Management IC. The TP65023 comes in 5x5 mm 40 pin QFN package and is suitable for applications that are powered with one Li-Ion or Li-Polymer battery cell and require multiple power rails. It features three (...)

ログインして購入
In stock / Out of stock
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
TI.com で取り扱いなし

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00605 Test Results 2015年 7月 2日
技術記事 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015年 8月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ