ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS652170

アクティブ

3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC)

製品詳細

Regulated outputs (#) 9 Configurability User programmable Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 5.8 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.2 Features Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Power good, Power sequencing Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 3 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 4 Iq (typ) (mA) 0.08 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2550 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 6 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
Regulated outputs (#) 9 Configurability User programmable Vin (min) (V) 2.75 Vin (max) (V) 5.8 Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Iout (max) (A) 1.2 Features Comm control, Dynamic voltage scaling, I2C control, Power good, Power sequencing Step-up DC/DC converter 1 Step-down DC/DC converter 3 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 4 Iq (typ) (mA) 0.08 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 2550 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Processor supplier Texas Instruments Processor name Sitara AM335x Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 6 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 充電器および電源パス
    • 電源パスで 2A の出力電流
    • リニア充電器:最大充電電流 700mA
    • 20V 許容の USB および AC 入力
    • サーマル・レギュレーション、安全タイマ
    • 温度検出入力
  • 降圧コンバータ (DCDC1、DCDC2、DCDC3)
    • スイッチング FET を内蔵した 3 つの降圧コンバータ
    • 2.25MHz の固定周波数動作
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWM モード時の出力電圧精度:±2%
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • コンバータごとの静止電流:15µA (標準値)
    • ディセーブル時にグランドへパッシブ放電
  • LDO レギュレータ (LDO1、LDO2)
    • 2 つの調整可能 LDO
    • LDO2 は DCDC3 をトラッキングするよう構成可能
    • 静止電流:15µA (標準値)
  • 負荷スイッチ (LDO3、LDO4)
    • 2 つの独立負荷スイッチ、LDO として構成可能
  • WLED ドライバ
    • 調光制御用に PWM を内部生成
    • 38V の開路 LED 保護
    • 最大 10 個の LED を持つストリング 2 つをサポート、各 25mA
    • 内部のローサイド電流シンク
  • 保護
    • 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • ハードウェアのリセット・ピン
    • パスワード保護付き I2C レジスタ
  • インターフェイス
    • I2C インターフェイス (アドレス 0x24)
    • パスワード保護付き I2C レジスタ
  • 充電器および電源パス
    • 電源パスで 2A の出力電流
    • リニア充電器:最大充電電流 700mA
    • 20V 許容の USB および AC 入力
    • サーマル・レギュレーション、安全タイマ
    • 温度検出入力
  • 降圧コンバータ (DCDC1、DCDC2、DCDC3)
    • スイッチング FET を内蔵した 3 つの降圧コンバータ
    • 2.25MHz の固定周波数動作
    • 軽負荷電流時のパワー・セーブ・モード
    • PWM モード時の出力電圧精度:±2%
    • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
    • コンバータごとの静止電流:15µA (標準値)
    • ディセーブル時にグランドへパッシブ放電
  • LDO レギュレータ (LDO1、LDO2)
    • 2 つの調整可能 LDO
    • LDO2 は DCDC3 をトラッキングするよう構成可能
    • 静止電流:15µA (標準値)
  • 負荷スイッチ (LDO3、LDO4)
    • 2 つの独立負荷スイッチ、LDO として構成可能
  • WLED ドライバ
    • 調光制御用に PWM を内部生成
    • 38V の開路 LED 保護
    • 最大 10 個の LED を持つストリング 2 つをサポート、各 25mA
    • 内部のローサイド電流シンク
  • 保護
    • 低電圧誤動作防止およびバッテリ・フォルト・コンパレータ
    • 常時オンのプッシュボタン・モニタ
    • ハードウェアのリセット・ピン
    • パスワード保護付き I2C レジスタ
  • インターフェイス
    • I2C インターフェイス (アドレス 0x24)
    • パスワード保護付き I2C レジスタ

TPS652170 はシングルチップの電力管理 IC (PMIC) であり、携帯用や 5V ライン電源のアプリケーションで AM335x ARM® Cortex®-A8プロセッサの電源に使用することに特化して設計されています。PMICデバイスには、単一のリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用のリニア・バッテリ充電器、デュアル入力の電源パス、3つの降圧コンバータ、4つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、および最大10個のLEDを持つストリング2つに電力を供給する高効率の昇圧コンバータが内蔵されています。このシステムは、USBポート、5V ACアダプタ、リチウムイオン・バッテリのどのような組み合わせでも電力を供給できます。このデバイスは-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されているため、産業用アプリケーションに適しています。3つの高効率2.25MHz降圧コンバータが、システムのコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給できます。TPS652170 は、0.4mm ピッチの 48 ピン・リードレス・パッケージ (6mm × 6mm VQFN) で供給されます。

TPS652170 はシングルチップの電力管理 IC (PMIC) であり、携帯用や 5V ライン電源のアプリケーションで AM335x ARM® Cortex®-A8プロセッサの電源に使用することに特化して設計されています。PMICデバイスには、単一のリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用のリニア・バッテリ充電器、デュアル入力の電源パス、3つの降圧コンバータ、4つの低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、および最大10個のLEDを持つストリング2つに電力を供給する高効率の昇圧コンバータが内蔵されています。このシステムは、USBポート、5V ACアダプタ、リチウムイオン・バッテリのどのような組み合わせでも電力を供給できます。このデバイスは-40℃~+105℃の温度範囲で動作が規定されているため、産業用アプリケーションに適しています。3つの高効率2.25MHz降圧コンバータが、システムのコア電圧、メモリ、I/O電圧を供給できます。TPS652170 は、0.4mm ピッチの 48 ピン・リードレス・パッケージ (6mm × 6mm VQFN) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS652170 プログラム可能なバッテリ駆動システム用 PMIC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 6月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-TPS652170 — BOOSTXL-TPS652170 カスタマー・プログラミング BoosterPack

The TPS652170 customer programming BoosterPack uses an MSP430F5529 Launchpad in order to enable customer programming of the non-volatile memory of the TPS652170 Power Management IC. The BOOSTXL-TPS652170 features a socket for programming units before soldering down on TPS65217EVM or customer board.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS65217CEVM — TPS65217C 評価モジュール

The TPS65217CEVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65217C power management device.

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI IPG-UI EVM GUI (Windows Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65020 3 個の DC/DC と 3 個の LDO と I2C インターフェイスとダイナミック電圧スケーリング機能搭載、6 チャネル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65023 3 個の DC/DC、3 個の LDO、I2C インターフェイスと DVS を採用した電源管理 IC(PMIC) TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65055 2.25MHz デュアル降圧コンバータ、4 低入力電圧 LDO TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲の電源 IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65090 スイッチ・モード・チャージャと 3 個の DC/DC と 2 個の LDO と 7 個のロード・スイッチ搭載、6V ~ 7V、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS65217 3 個の DC/DC と 4 個の LDO とリニア・バッテリ・チャージャと白色 LED ドライバ搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218 ARM Cortex-A8/A9 SoC と FPGA 向けのパワー マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS65910 4 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) ファミリ TPS65911 4 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC) TPS65912 4 個の DC/DC と 10 個の LDO と 3 個の LED 出力と 32kHz RC 発振器搭載、パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 カスタマー・プログラミング BoosterPack TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-LINUX IPG-UI EVM GUI (Linux Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲の電源 IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
評価基板 (EVM) 向けの GUI

IPG-UI-OSX IPG-UI EVM GUI (OSX Installer)

The IPG-UI GUI can be used to configure multiple PMIC devices to evaluate the features and performance of those devices.  This GUI is built using web-based technologies and supports interacting with the EVM hardware using a USB2ANY adapter board. The USB2ANY Explorer is provided to allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65023B 6 チャネル・パワー・マネージメント IC(PMIC)、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 付 TPS65084 Braswell プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲の電源 IC (PMIC) TPS65086 2S と 3S (3 個の直列) リチウムイオン・バッテリ動作デバイス、またはバッテリなし動作デバイス向け、構成可能なマルチレール PMIC TPS650861 ユーザー・プログラマブルな 3 個のコンバータ、3 個のコントローラ、4 個の LDO、3 個のロード・スイッチで構成されたパワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65094 Apollo Lake プロセッサ向けのプログラマブル、中入力電圧範囲電源 IC(PMIC) TPS652170 3 個の DC/DC、4 個の LDO、バッテリ・チャージャ、LED ドライバ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS6521815 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65218D0 Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC) TPS657095 内蔵カメラ・モジュール PMIC TPS659128 プロセッサ電源向け、PMU
ハードウェア開発
評価ボード
TPS65023BEVM-664 TPS65023B 評価モジュール TPS65023EVM-205 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板 TPS650860EVM-116 TPS650860 評価モジュール TPS65218EVM-100 TPS65218 評価モジュール
ソフトウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSL) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ