ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65023-Q1

アクティブ

車載向け、1.5V ~ 6.5V、3 個の降圧と 3 個の LDO に対応するパワー・マネージメント IC

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name DM35x, DM64x, OMAP, Sitara AM35x Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1.7 Configurability Hardware configurable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.085 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 23 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Texas Instruments Processor name DM35x, DM64x, OMAP, Sitara AM35x Regulated outputs (#) 6 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 3 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Iout (max) (A) 1.7 Configurability Hardware configurable, Software configurable Features Comm control, Power good, Power sequencing Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.085 Switching frequency (max) (kHz) 2550 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 23 Switching frequency (typ) (kHz) 2250 Product type Processor and FPGA
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲    –40℃~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4A (RHAパッケージ)またはC5 (RSBパッケージ)
  • プロセッサ・コア用の1.5A、90%効率の降圧コンバータ(VDCDC1)
  • システム電圧用の1.2A、最高95%効率の降圧コンバータ(VDCDC2)
  • メモリ電圧用の1A、92%効率の降圧コンバータ(VDCDC3)
  • リアルタイム・クロック用の30mA LDO/スイッチ(VRTC)
  • 2×200mAの汎用低ドロップアウト(LDO)
  • プロセッサ・コア用の動的電圧管理
  • 2つのデジタル入力ピンを使用してLDO電圧を事前選択可能
  • リセットの遅延時間を外部で変更可能
  • バッテリ・バックアップ機能
  • 誘導性コンバータ用の別のイネーブル・ピン
  • I2C互換のシリアル・インターフェイス
  • 85µAの静止電流
  • 低リップルのパルス周波数変調(PFM)モード
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲    –40℃~125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4A (RHAパッケージ)またはC5 (RSBパッケージ)
  • プロセッサ・コア用の1.5A、90%効率の降圧コンバータ(VDCDC1)
  • システム電圧用の1.2A、最高95%効率の降圧コンバータ(VDCDC2)
  • メモリ電圧用の1A、92%効率の降圧コンバータ(VDCDC3)
  • リアルタイム・クロック用の30mA LDO/スイッチ(VRTC)
  • 2×200mAの汎用低ドロップアウト(LDO)
  • プロセッサ・コア用の動的電圧管理
  • 2つのデジタル入力ピンを使用してLDO電圧を事前選択可能
  • リセットの遅延時間を外部で変更可能
  • バッテリ・バックアップ機能
  • 誘導性コンバータ用の別のイネーブル・ピン
  • I2C互換のシリアル・インターフェイス
  • 85µAの静止電流
  • 低リップルのパルス周波数変調(PFM)モード
  • サーマル・シャットダウン保護機能

TPS65023-Q1デバイスは統合された電力管理集積回路(IC)で、1つのリチウムイオンまたはリチウムポリマー・セルで駆動され、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けです。TPS65023-Q1デバイスには、プロセッサ・ベースのシステムにおいてコア電圧、ペリフェラル、入出力(I/O)、およびメモリ・レールを提供するため、3つの高効率な降圧コンバータが搭載されています。コア用コンバータは、シリアル・インターフェイスにより即座に電圧を変更できるため、動的な節電機能をシステムに実装できます。3つの降圧コンバータはすべて、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。

また、TPS65023-Q1デバイスには2つの汎用200mA LDO電圧レギュレータも統合されており、外部入力ピンによりイネーブルします。各LDOは1.5V~6.5Vの入力電圧範囲で動作し、降圧コンバータの1つから、またはバッテリから直接給電可能です。LDOのデフォルト出力電圧は、DEFLDO1およびDEFLDO2ピンを使用して、4種類の電圧の組み合わせにデジタルで設定可能です。シリアル・インターフェイスは動的な電圧スケーリング、割り込みのマスク、またはLDO出力電圧のディセーブル、イネーブル、および設定に使用可能です。このインターフェイスはファースト・モードおよび標準モードのI2C仕様と互換性があり、最高400kHzでの転送が可能です。TPS65023-Q1デバイスは、-40℃~125℃のフリーエア温度範囲で動作します。

TPS65023-Q1デバイスは統合された電力管理集積回路(IC)で、1つのリチウムイオンまたはリチウムポリマー・セルで駆動され、複数の電源レールを必要とするアプリケーション向けです。TPS65023-Q1デバイスには、プロセッサ・ベースのシステムにおいてコア電圧、ペリフェラル、入出力(I/O)、およびメモリ・レールを提供するため、3つの高効率な降圧コンバータが搭載されています。コア用コンバータは、シリアル・インターフェイスにより即座に電圧を変更できるため、動的な節電機能をシステムに実装できます。3つの降圧コンバータはすべて、軽負荷時には低消費電力モードへ移行し、可能な限り広い負荷電流の範囲にわたって最大の効率を維持します。

また、TPS65023-Q1デバイスには2つの汎用200mA LDO電圧レギュレータも統合されており、外部入力ピンによりイネーブルします。各LDOは1.5V~6.5Vの入力電圧範囲で動作し、降圧コンバータの1つから、またはバッテリから直接給電可能です。LDOのデフォルト出力電圧は、DEFLDO1およびDEFLDO2ピンを使用して、4種類の電圧の組み合わせにデジタルで設定可能です。シリアル・インターフェイスは動的な電圧スケーリング、割り込みのマスク、またはLDO出力電圧のディセーブル、イネーブル、および設定に使用可能です。このインターフェイスはファースト・モードおよび標準モードのI2C仕様と互換性があり、最高400kHzでの転送が可能です。TPS65023-Q1デバイスは、-40℃~125℃のフリーエア温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65023-Q1 3つのDC/DC、3つのLDO、I2Cインターフェイス およびDVSを搭載した電力管理IC (PMIC) データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 8月 3日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for NXP i.MX 6 Using the TPS65023 2018年 2月 22日
アプリケーション・ノート Power Supply Design for NXP i.MX 7 Using the TPS65023 (Rev. C) 2017年 9月 29日
技術記事 How a Wide VIN integrated buck and LDO can power your automotive system – part 2 PDF | HTML 2016年 6月 30日
ホワイト・ペーパー Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
アプリケーション・ノート Optimizing OMAP3630 BOOT Sequence Using the TPS65023-Q1 (Rev. A) 2014年 6月 5日
アプリケーション・ノート Loop Stability Analysis of Voltage Mode Buck Regulator 2008年 4月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65023EVM User's Guide 2006年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65023EVM-205 — 6 チャネル電源管理 IC、3 x DC/DC、3 x LDO、I2C インターフェイス、および DVS 評価基板

The TPS65023EVM-205 is an evaluation tool for the TPS65023 multi-output Power Management IC. The TP65023 comes in 5x5 mm 40 pin QFN package and is suitable for applications that are powered with one Li-Ion or Li-Polymer battery cell and require multiple power rails. It features three (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ