TIDA-00607

Intel (旧 Altera) MAX 10 FPGA 電源のリファレンス デザイン

TIDA-00607

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、Intel (旧 Altera®) MAX® 10 SoC (MAX® シリーズの製品ファミリ) に適した、コンパクトな統合型電源デザインです。 このリファレンス デザインは、MAX® 10 SoC への電力供給に必要なレールを実装するために、一体型 IC である TPS65218 を提示しています。Intel (旧 Altera) は、MAX 10 向けに単一電源とデュアル電源のソリューションを取り揃えています。このデザインは、MAX 10 のデュアル電源向けです。MAX® 10 に電源レールを供給するために必要な合計ボード面積は、受動部品も含めてわずか 1.594 平方インチ (10.28cm2) です。TPS65218 には、DDR3L と DDR3 どちらかのメモリをサポートするフレキシビリティがあります。3 個のロード スイッチを内蔵しており、システムに対する外部ペリフェラルの消費電力を相殺することができます。このデザインは、5V 単一電源電圧、またはシングル セルのリチウムイオン バッテリで動作させることができます。 産業用アプリケーション向けにテスト済み、および検証済みです (-40°C ~ 105°C)。  

特長
  • 複数の FET を内蔵した非常に効率の高い 4 個の調整可能 DC/DC コンバータを搭載し、Intel (旧 Altera) Max 10 に電力を供給
  • 追加の 400mA LDO を使用して、FPGA 側のペリフェラル レールや他の IO レール、また 3 個の内蔵ロード スイッチに電力を供給
  • 過電圧/低電圧監視機能のある電圧スーパーバイザを内蔵
  • 産業用アプリケーション (-40ºC ~ 105ºC) 向けの認証を取得済み
  • お客様の評価プロセスを迅速化できるように、テスト レポート、ユーザー ガイド、設計ファイルが付属
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA95A.PDF (1623 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRFS8.PDF (589 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFS9.PDF (122 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFT0.PDF (123 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFT1.ZIP (361 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218156 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード・スイッチ搭載、ユーザー・プログラマブル・パワー・マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65218D0Arm® Cortex™-A8/A9 SOC / FPGA 向け統合型パワー・マネージメント(PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65218EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 9月 16日
* 試験報告書 TIDA-00607 Test Results (Rev. A) 2018年 7月 27日
技術記事 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015年 8月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ