PMP9484

高効率、小型、100W オートモーティブ・アンプ、昇圧コンバータ付きリファレンス・デザイン

概要

PMP9484 は、非常に高効率でコンパクトな車載向け 100W アンプのリファレンス・デザインです。50W + 50W ステレオにも、100W ウーファー・アプリケーションにも使用できます。設計の構成は大きく以下の 3 段に分かれています。
1.)LM5122 コントローラ IC を使用した高効率の単相シンクロナス・ブースト・コンバータ。入力電圧 7.5Vin ~ 20Vin(公称 12Vin)に対応し、5A の連続電流を負荷に供給可能な 24V を出力します。達成可能なピーク効率は 98% です
2.)TPA3116D2 Class-D デバイスを使用した 50W + 50W ステレオ・オーディオ・アンプ
3.)ステレオ入力からウーファー・バス入力への超低コスト変換

特長
  • きわめて高効率の昇圧を実現するシンクロナス整流
  • フットプリント面積がきわめて小さい LM5122
  • 高効率の Class-D アンプを備えた実質的な出力段コンボ
  • 単一スピーカ(ウーファー)、デュアル・スピーカ(ステレオ)に対応できる設計
  • 低 Vin に対応、オートモーティブ・アプリケーション向け
出力電圧オプション PMP9484.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 20
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU563.PDF (3864 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRAS4.PDF (698 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAS5.PDF (32 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC652.ZIP (375 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51223 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能付き

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
スピーカ・アンプ

TAS5404-Q1車載、I2C 診断機能とロード・ダンプ対応機能搭載、26W、4 チャネル、6 ~ 18V、アナログ SE (シングルエンド) 入力 Class-D オーディオ・アンプ

データシート: PDF | HTML
スピーカ・アンプ

TPA3116D2SpeakerGuard™ 採用、50W ステレオ、100W モノラル、4.5 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

データシート: PDF | HTML
スピーカ・アンプ

TPA3116D2-Q1車載、50W、2 チャネル、4.5 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
スピーカ・アンプ

TPA3118D2-Q1車載、30W、2 チャネル、4.5 ~ 26V の電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM324Aクワッド、30V、1.2MHz、オフセット電圧が 3mV のオペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9484 Test Results 2014年 9月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ