PMP21251
90mW 未満の超低スタンバイ電力、補助電源を使用しない AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
PMP21251
概要
The PMP21251 reference design uses UCC28056 CRM/DCM PFC controller and UCC256304 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 12V/10.8A output (continuous, 14.4A peak) from universal AC input. This design achieves 92.4% peak efficiency at 115VAC input and 94.0% peak efficiency at 230VAC input. The efficiency and power factor numbers also meet both 115V and 230V internal 80 PLUS gold specifications and DoE level VI requirement. In addition, the design is able to achieve as low as 89mW power consumption at 230VAC input and no load without turning off PFC.
特長
- No load power consumption as low as 89mW @ 230VAC without shutdown PFC
- Compact 54mm x 141mm x 30mm board dimension
- Less than 20% THD with above 20% load
- 80 PLUS Gold compatible performance
- Four-point efficiency to be 91.6% at 115V, 93.0% at 230V
出力電圧オプション | PMP21251.1 | PMP21251.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 300 |
Vin (Max) (V) | 264 | 400 |
Vout (Nom) (V) | 385 | 12 |
Iout (Max) (A) | .5 | 14.4 |
Output Power (W) | 192.5 | 172.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC |
Topology | Boost- PFC | Full Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVJ8.PDF (49 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2