TMP300
- 精度:±1℃ (標準 +25℃)
- プログラム可能なトリップ・ポイント
- プログラム可能なヒステリシス5℃ もしくは 10℃
- オープン・ドレイン出力
- 低消費電力:110µA 以下
- 広い電圧範囲:+1.8V~+18V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- アナログ出力:10mV/℃
- SC70-6 および SOT23-6 パッケージ
TMP300 は低消費電力のデジタル出力温度スイッチで、抵抗によるプログラムが可能です。このデバイスは、外付け抵抗を追加することでスレッショルド・ポイントを設定できます。ヒステリシスを 2 つのレベルから選択できます。 TMP300 は、テスト・ポイントとして、または温度補償ループ内で使用できる、アナログ出力 (VTEMP) を備えています。
TMP300 は、熱特性が実証済みで、最低 1.8V の電源電圧により低消費電流で動作し、2 種類のマイクロパッケージで供給され、シンプルで信頼性の高い熱管理が必要とされる、消費電力の制約が厳しいシステム用に設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMP300 1.8V 動作、抵抗でプログラム可能な温度スイッチSC70 で供給されるアナログ出力温度センサ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 1月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
リファレンス・デザイン
PMP21251 — 90mW 未満の超低スタンバイ電力、補助電源を使用しない AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
The PMP21251 reference design uses UCC28056 CRM/DCM PFC controller and UCC256304 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 12V/10.8A output (continuous, 14.4A peak) from universal AC input. This design achieves 92.4% peak efficiency at 115VAC input and 94.0% peak efficiency at (...)
リファレンス・デザイン
PMP20694 — 高効率 180W AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
PMP20694 is high-efficiency AC/DC power supply reference design with 85VAC-300VAC input and 36V/5A output. Transition mode PFC is applied with UCC28051 to prove high power factor and boost input voltage to 450VDC. LLC resonant converter with UCC25600 is applied to step down the 450V to 36V (...)
リファレンス・デザイン
PMP21098 — 80 PLUS Gold 互換、170W AUX 不要 AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
The PMP21098 reference design uses UCC28056 transition mode PFC controller and UCC25630 enhanced LLC controller with integrated driver to provide 12V/10.8A output (continuous, 14.2A peak) from universal AC input. This design achieves 91.8% peak efficiency at 115VAC input and 93.4% peak efficiency (...)
リファレンス・デザイン
PMP8920 — 高効率 2 ステージ、ユニバーサル入力電源装置、トランジション・モード PFC、LLC 共振コンバータ使用
テレコム・アプリケーション用の PMP8920 デザインが重視しているのは、低 EMI、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。PMP8911 では、UCC28051、LLC 直列共振コンバータ(SRC)、および UCC25600 を使用した、遷移モード(Transition mode、TM)の力率補正(PFC)が採用されています。さらに、LLC 出力整流器段で、同期整流器(SR)IC である UCC24610 を採用しています。TM-PFC と LLC-SRC のスイッチでゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実行しており、低 EMI が予期されます。100W の全負荷で、全体の効率は 91% (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン
PMP10478 — 85~265VAC 入力 5V@30W 2 ポート・チャージャ、タブレットおよびスマートフォン用、リファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、2 台のデバイスをそれぞれ 2.5A で充電することができ、82% を上回る効率を提供します。UCC24610 同期整流コントローラと CSD17312Q5 FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で高効率を実現します。TPS2561A は各ポートで高精度の独立型電流制限保護を実現します。TPS2513 は充電中にモバイル・デバイスとの通信を実施し、充電器が携帯電話/スマートフォンとタブレットのほとんどのモデルで受け入れられていることを確認します。このコンパクト設計では、体積がわずか 2.15 x 1.7 x 1.0 インチ(5.5 x 4.3 x (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点