PMP8920
高効率 2 ステージ、ユニバーサル入力電源装置、トランジション・モード PFC、LLC 共振コンバータ使用
PMP8920
概要
テレコム・アプリケーション用の PMP8920 デザインが重視しているのは、低 EMI、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。PMP8911 では、UCC28051、LLC 直列共振コンバータ(SRC)、および UCC25600 を使用した、遷移モード(Transition mode、TM)の力率補正(PFC)が採用されています。さらに、LLC 出力整流器段で、同期整流器(SR)IC である UCC24610 を採用しています。TM-PFC と LLC-SRC のスイッチでゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実行しており、低 EMI が予期されます。100W の全負荷で、全体の効率は 91% に達しています。さらに、入力低電圧保護、入力過電圧保護、出力過電圧保護、出力 Hiccup 過電力保護を含む複数の保護機能が、このデザインに組込まれています。
出力電圧オプション | PMP8920.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 9 |
Output Power (W) | 108 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- PFC^Flyback- DCM^Half Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURAH0A.PDF (190 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1