UCC25600
- Variable Switching Frequency Control
- Programmable Minimum Switching Frequency
With 4% Accuracy (3% Accuracy at Temperature
Range: –20°C to 105°C) - Programmable Maximum Switching Frequency
- Programmable Dead Time for Best Efficiency
- Programmable Soft-Start Time
- Easy ON and OFF Control
- Overcurrent Protection
- Overtemperature Protection
- Bias Voltage UVLO and Overvoltage Protection
- Integrated Gate Driver With 0.4-A Source and 0.8-
A Sink Capability - Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- SOIC 8-Pin Package
The UCC25600 high performance, resonant mode controller is designed for dc-to-dc applications using resonant topologies, especially the LLC half-bridge resonant converter. This highly integrated controller implements frequency modulation control and complete system functions in only an 8-pin package. Switching to the UCC25600 will greatly simplify the system design and layout, and improve time to market, all at a price point lower than competitive 16-pin device offerings.
The internal oscillator supports the switching frequencies from 40 kHz to 350 kHz. This high-accuracy oscillator realizes the minimum switching frequency limiting with 4% tolerance, allowing the designer to avoid over-design of the power stage and, thus, further reducing overall system cost. The programmable dead time enables zero-voltage switching with minimum magnetizing current. This maximizes system efficiency across a variety of applications. The programmable soft-start timer maximizes design flexibility demanded by the varied requirements of end equipment using a half-bridge topology. By incorporating a 0.4-A source and 0.8-A sink driving capability, a low cost, reliable gate driver transformer is a real option.
The UCC25600 delivers complete system protection functions including overcurrent, UVLO, bias supply OVP, and overtemperature protection.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC25600EVM — LLC 共振ハーフ・ブリッジ・コンバータ 300W 評価モジュール
The UCC25600 evaluation module, EVM (HPA341), is a 300 W LLC resonant half-bridge converter, providing a regulated output voltage nominally at 12 V at maximum 300 W of load power with reinforced isolation of AC-DC off-line application between the primary and the secondary, operating (...)
UCC25600-DESIGN-CALC — 無償ツール: UCC25600 を使用したコンバータ用デザイン・カリキュレータ
多くの TI リファレンス デザインには、UCC25600 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点