PMP9750

400VDC 入力、28V/9A 出力、小型、高効率 CLL 共振コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

PMP9750 is a CLL resonant converter reference design with 400VDC input and 28V/9A ouput. Unlike LLC series resonant converter, CLL resonant converter used in PMP9750 utilizes its output inductor to minimize the size of the resonant tank. With resonant controller UCC25600 and bridge driver UCC27714, PMP9750 is able to achieve 95.7% peak efficiency.

特長
  • 400VDC input to 28V/9A output
  • Utilize compact, high efficieny CLL resonant converter
  • Test data included
  • Board dimension: W x L x H = 2.05" x 3.8" x 1.21"
  • Achieve 95.7% peak efficiency
出力電圧オプション PMP9750.1
Vin (Min) (V) 350
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 9
Output Power (W) 252
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAY5.PDF (1302 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRIF7.PDF (162 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRIF8.PDF (140 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIF9.PDF (74 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIG1.ZIP (742 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBA8.ZIP (480 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIG0.PDF (420 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256008 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ・ブリッジ・ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9750 Test Results 2015年 10月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ