PMP20694
高効率 180W AC/DC 電源のリファレンス・デザイン
PMP20694
概要
PMP20694 is high-efficiency AC/DC power supply reference design with 85VAC-300VAC input and 36V/5A output. Transition mode PFC is applied with UCC28051 to prove high power factor and boost input voltage to 450VDC. LLC resonant converter with UCC25600 is applied to step down the 450V to 36V output. This design has over 92% peak efficiency.
特長
- 85VAC to 300VAC, 50/60Hz input to 36V/5A output
- 68mm x 180mm board dimension
- Test report available
- 92% peak converter efficiency
出力電圧オプション | PMP20694.1 | PMP20694.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 330 |
Vin (Max) (V) | 300 | 460 |
Vout (Nom) (V) | 450 | 36 |
Iout (Max) (A) | .45 | 5 |
Output Power (W) | 202.5 | 180 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC |
Topology | Boost- PFC | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUS2.PDF (46 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20694 Test Results | 2017年 12月 14日 |