PMP9739

250W シングル・ステージ LLC-SRC コンバータ・リファレンス・デザイン

概要

The PMP9739 is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 250W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 89% at 250W full output power.

特長
  • High efficiency single stage AC/DC converter
  • Up to 89% efficiency at 250W output
  • AC/DC single stage LLC resonant converter
  • 102VAC to 138VAC input and up to 24V/250W
  • Test report available
出力電圧オプション PMP9739.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 10.42
Output Power (W) 250.08
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA41.PDF (1700 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRF75.PDF (196 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRF76.PDF (144 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF77.PDF (148 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCAG1.ZIP (282 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256008 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9739 Test Results 2015年 6月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ