PMP11282
高効率 410W AC/DC 電源、リファレンス・デザイン
PMP11282
概要
PMP11282 is a high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 24V/17A output. Interleaved transition mode PFC and LLC series resonant converter is applied for 24V/17A main power. A PSR Flyback with MOSFET integrated controller is applied as the auxiliary supply. 91.98% efficiency is achieved at low line and full load. 94.61% efficiency is achieved at high line and full load.
特長
- 410W PSU with interleaved transition mode PFC and LLC-SRC
- 91.98% efficiency at 120VAC/60Hz and full load
- 94.61% efficiency at 230VAC/50Hz and full load
- 125mm x 225mm board dimension
- Test report is available
- Conduction EMI test results included
出力電圧オプション | PMP11282.1 | PMP11282.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 | 265 |
Vout (Nom) (V) | 24 | 14 |
Iout (Max) (A) | 17 | .1 |
Output Power (W) | 408 | 1.4 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Boost- PFC^Half Bridge- LLC | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK29.PDF (262 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2