PMP10375

335W シングル・ステージ LLC-SRC コンバータ・リファレンス・デザイン

概要

The PMP10375 reference design is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 335W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 90% at 335W full output power with 120VAC input.

特長
  • High efficiency single stage AC/DC LLC resonant converter
  • 90% efficiency at 335W output with nominal 120VAC input
  • 3.7" x 6.75" board dimension
  • 102VAC to 138VAC input and output power up to 335W
  • Set up for 32V at 10A and 15V at 1A outputs
  • Test report is available
出力電圧オプション PMP10375.1 PMP10375.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 130 130
Vout (Nom) (V) 32 15
Iout (Max) (A) 10 1
Output Power (W) 320 15
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Half Bridge- LLC Full Bridge- LLC
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAB2.PDF (1693 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRG25.PDF (205 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRG26.PDF (148 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG27.PDF (124 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCAN5.ZIP (270 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256008 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10375 Test Results 2015年 7月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ