PMP9640

遷移モード・ブリッジレス PFC および LLC-SRC を使用する、310W 電源ユニット - リファレンス・デザイン

概要

モーター・ドライバ・アプリケーション用の PMP9640 デザインが重視しているのは、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。 低コストのアナログ遷移モード(Transition Mode、TM)PFC コントローラである UCC28051 は、ブリッジレス PFC で、PMP9640 の最初の変換段として使用されています。  UCC25600 を使用した LLC 直列共振コンバータ(SRC)は、PMP9640 の 2 段目として使用されています。  また、UCC28710 を使用したハイサイド降圧コンバータも、バイアス電源として採用されています。  このデザインでは、ブリッジレス PFC の効率は最大 98.5% に達します。

特長
  • 85VAC ~ 264VAC のユニバーサル入力
  • 28V、310W の出力
  • 最大 98.5% の PFC 効率
  • TM ブリッジレス PFC 出力電力は、最大 365W
  • バイアス電源として AC-DC PSR 降圧を採用
出力電圧オプション PMP9640.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 11
Output Power (W) 308
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync^Half Bridge- LLC^PFC- Boost
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU538.PDF (1530 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRAK4.PDF (234 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAK5.PDF (167 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAK6.PDF (161 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCU4.ZIP (1116 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC630.ZIP (310 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAK7.PDF (566 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256008 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2805112.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 105℃、臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、プログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
Analog Design Journal Design a transition-mode, bridgeless PFC with a standard PFC controller 2014年 10月 24日
試験報告書 PMP9640 Test Results 2014年 9月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ