UCC28710
- < 10-mW No-Load Power
- Primary-Side Regulation (PSR) Eliminates Opto-Coupler
- ±5% Voltage and Current Regulation Across Line and Load
- 700-V Start-Up Switch
- 100-kHz Maximum Switching Frequency Enables High-Power Density Charger Designs
- Resonant Valley-Switching Operation for Highest Overall Efficiency
- Frequency Jitter to Ease EMI Compliance
- Wide VDD Range Allows Small Bias Capacitor
- Clamped Gate-Drive Output for MOSFET
- Overvoltage, Low-Line, and Overcurrent Protection Functions
- Programmable Cable Compensation (UCC28710)
- NTC Resistor Interface (UCC28711, UCC28712 and UCC28713) with Fixed Cable Compensation Options
- SOIC-7 Package
- Create a Custom Design Using the UCC28710 With the WEBENCH® Power Designer
The UCC2871x family of flyback power supply controllers provides isolated-output Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation without the use of an optical coupler. The devices process information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current.
An internal 700-V start-up switch, dynamically-controlled operating states and a tailored modulation profile support ultra-low standby power without sacrificing start-up time or output transient response.
Control algorithms in the UCC28710 family allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The output drive interfaces to a MOSFET power switch. Discontinuous conduction mode (DCM) with valley switching reduces switching losses. Modulation of switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
The controllers have a maximum switching frequency of 100 kHz and always maintain control of the peak-primary current in the transformer. Protection features help keep primary and secondary component stresses in check. The UCC28710 allow the cable compensation to be programmed. The UCC28711, UCC28712 and UCC28713 devices allow remote temperature sensing using a negative temperature coefficient (NTC) resistor while providing fixed cable-compensation levels.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC アダプタ
This is a high efficiency 65W AC/DC design using UCC24630 Synchronous Rectification Controller for a Universal input (85Vac to 265Vac) to 19.5V @3.33A output exceeding CoC-5 Tier2 and DOE Level VI performance requirements for external power supplies.
UCC28711EVM-160 — UCC28711 評価基板
UCC28720EVM-212 — UCC28720EVM-212 5W 評価基板、USB オフライン・アダプタ用
UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 評価基板
UCC28740EVM-525 評価モジュールは、10W のオフライン不連続導通モード(DCM)フライバック・コンバータで、定電圧(CV)と定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。このモジュールは光カプラ・フィードバックを使用して厳格な電圧レギュレーションを行い、広い負荷ステップに対する過渡応答を改善するほか、1 次側制御を行って高精度の定電流レギュレーションを実現します。UCC28740 コントローラは、自らの制御アルゴリズムで周波数変調、1 次側ピーク電流変調、バレー・スイッチング、バレー・スキップを使用し、動作範囲全体で最大の効率を達成します。
UCC2871x TINA-TI Transient Reference Design
多くの TI リファレンス デザインには、UCC28710 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点