UCC28711
PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM
UCC28711
- < 10-mW No-Load Power
- Primary-Side Regulation (PSR) Eliminates Opto-Coupler
- ±5% Voltage and Current Regulation Across Line and Load
- 700-V Start-Up Switch
- 100-kHz Maximum Switching Frequency Enables High-Power Density Charger Designs
- Resonant Valley-Switching Operation for Highest Overall Efficiency
- Frequency Jitter to Ease EMI Compliance
- Wide VDD Range Allows Small Bias Capacitor
- Clamped Gate-Drive Output for MOSFET
- Overvoltage, Low-Line, and Overcurrent Protection Functions
- Programmable Cable Compensation (UCC28710)
- NTC Resistor Interface (UCC28711, UCC28712 and UCC28713) with Fixed Cable Compensation Options
- SOIC-7 Package
- Create a Custom Design Using the UCC28710 With the WEBENCH® Power Designer
The UCC2871x family of flyback power supply controllers provides isolated-output Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation without the use of an optical coupler. The devices process information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current.
An internal 700-V start-up switch, dynamically-controlled operating states and a tailored modulation profile support ultra-low standby power without sacrificing start-up time or output transient response.
Control algorithms in the UCC28710 family allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The output drive interfaces to a MOSFET power switch. Discontinuous conduction mode (DCM) with valley switching reduces switching losses. Modulation of switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
The controllers have a maximum switching frequency of 100 kHz and always maintain control of the peak-primary current in the transformer. Protection features help keep primary and secondary component stresses in check. The UCC28710 allow the cable compensation to be programmed. The UCC28711, UCC28712 and UCC28713 devices allow remote temperature sensing using a negative temperature coefficient (NTC) resistor while providing fixed cable-compensation levels.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | UCC2871x Constant-Voltage, Constant-Current Controller With Primary-Side Regulation データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 6月 30日 | ||
セレクション・ガイド | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021年 9月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips | PDF | HTML | 2021年 8月 31日 | |||
アプリケーション・ノート | Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family | 2019年 8月 1日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Troubleshooting TI PSR controllers | 2016年 10月 3日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters | 2015年 10月 2日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) | 2015年 10月 2日 | ||||
その他の技術資料 | Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter | 2013年 10月 29日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the UCC28711EVM-160 | 2012年 9月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC28711EVM-160 — UCC28711 評価基板
UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 評価基板
UCC28740EVM-525 評価モジュールは、10W のオフライン不連続導通モード(DCM)フライバック・コンバータで、定電圧(CV)と定電流(CC)の出力レギュレーションを実現します。このモジュールは光カプラ・フィードバックを使用して厳格な電圧レギュレーションを行い、広い負荷ステップに対する過渡応答を改善するほか、1 次側制御を行って高精度の定電流レギュレーションを実現します。UCC28740 コントローラは、自らの制御アルゴリズムで周波数変調、1 次側ピーク電流変調、バレー・スイッチング、バレー・スキップを使用し、動作範囲全体で最大の効率を達成します。
UCC2871x TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-00440 — 漏洩電流測定リファレンス・デザイン、絶縁抵抗判定用
PMP21927 — 15-W multi-output off-line flyback reference design
TIDA-00173 — 400V~690V AC 入力、50W フライバック絶縁電源、モーター駆動用リファレンス・デザイン
TIDA-00315 — 100/200Vac 入力、30W 絶縁電源装置リファレンス設計、サーボ駆動用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点