PMP21927

15-W multi-output off-line flyback reference design

概要

このリファレンス・デザインは、ユニバーサル AC 電圧 (Vac) 入力を受け入れ、絶縁型の 15V DC 電圧 (Vdc) 出力を 3 つ供給します。メイン出力は最大 1A の電流を負荷に供給し、86% を上回る効率を達成することができます。他の絶縁型 15V 出力は、最大 50mA を負荷に供給できます。これらの出力はリニア・レギュレータを搭載しており、交差負荷条件の有無にかかわりなく、電圧を誤差 1% 以内に維持します。

特長
  • 1 次側レギュレーションを実施するフライバックで、複数の絶縁型出力を生成
  • 低プロファイルで、高さ 20mm 前後のデザイン
  • 1A 出力時に誤差 3% の精度、50mA 出力時に誤差 1% の精度
出力電圧オプション PMP21927.1 PMP21927.2
Vin (Min) (V) 85 16.7
Vin (Max) (V) 265 17.1
Vout (Nom) (V) 15 15
Iout (Max) (A) 1 .05
Output Power (W) 15 .75
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type AC DC
Topology Flyback- Quasi Resonant Linear Regulator
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT118.PDF (2312 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRLG3A.PDF (170 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQZ6A.PDF (291 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX08.PDF (137 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX76.ZIP (919 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFJ5.ZIP (1170 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX10.PDF (791 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28711PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV760100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 15-W Multi-Output Off-Line Flyback Reference Design 2019年 6月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ