TIDA-00173
400V~690V AC 入力、50W フライバック絶縁電源、モーター駆動用リファレンス・デザイン
TIDA-00173
概要
このリファレンス・デザインは、絶縁型の +24V(45W)、±16V(4.5W)、+6V(0.5W)の各出力を生成し、可変速度のドライブ内にある制御用電子機器に電力を供給します。 この電源は、三相 AC 電力線(380Vac ~ 690Vac)から直接、または DC リンク電圧400Vdc ~ 1200Vdc)から電力供給を受けることができます。 このデザインでは、疑似共振フライバック・トポロジーを使用し、50W の合計出力電力という定格です。 電源のライン・レギュレーションとロード・レギュレーションは、1 次側レギュレーションを使用して 5% 以内の範囲になるように設計されています(コストのかかるフィードバック部品が不要)。この電源は、IEC61800-5 に従って、空間的余裕、表面漏れ、絶縁テスト電圧の要件を満たすように設計されています。
特長
- 多様な入力:400V ~ 1200V DC と 380V ~ 690V AC のどちらかを受け入れ可能
- ライン・レギュレーションとロード・レギュレーションは <5%
- 入力 UV/OV(低電圧/過電圧)、出力過負荷、短絡およびフィードバック損失に対する保護
- 1 次側レギュレーションの実装(フィードバック・ループは不要)と 1,000V 定格の MOSFET 採用による低コストのソリューション
- 疑似共振モード・コントローラによる EMI 性能の改善
- IEC 61800-5 に準拠するように設計
出力電圧オプション | TIDA-00173.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 400 |
Vin (Max) (V) | 1200 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRB36A.PDF (62 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 400- to 690-V AC Input 50-W Flyback Isolated Power Supply for Motor Drives (Rev. B) | 2019年 5月 1日 | |||
設計ガイド | 400~690V AC入力、50Wフライバック絶縁型電源リファレンス・デザイン、モーター・ドライブ用 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2015年 12月 21日 |