LMS33460
- Ultra-Low Power
- 3-V Detection
- Input Voltage From 0.8 V to 7 V
- Open-Drain Output
- Ultra-Small 5-Pin SC70 Package
- Extended Temperature Range (–40°C to 85°C)
- Ultra-Low Quiescent Current (1 µA Typical)
The LMS33460 device is an undervoltage detector with a 3‑V threshold and extremely low power consumption. The LMS33460 is specifically designed to accurately monitor power supplies. It is especially suited to battery-powered systems where low quiescent current and small size are required. This IC generates an active output whenever the input voltage drops below 3 V.
This part uses a precision on-chip voltage reference and a comparator to measure the input voltage. Built-in hysteresis helps to prevent erratic operation in the presence of noise. The UVD is available in the ultra-miniature 5-pin SC70 package.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00173 — 400V~690V AC 入力、50W フライバック絶縁電源、モーター駆動用リファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、絶縁型の +24V(45W)、±16V(4.5W)、+6V(0.5W)の各出力を生成し、可変速度のドライブ内にある制御用電子機器に電力を供給します。 この電源は、三相 AC 電力線(380Vac ~ 690Vac)から直接、または DC リンク電圧400Vdc ~ 1200Vdc)から電力供給を受けることができます。 このデザインでは、疑似共振フライバック・トポロジーを使用し、50W の合計出力電力という定格です。 電源のライン・レギュレーションとロード・レギュレーションは、1 次側レギュレーションを使用して (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00127 — 保護リレー向け、30W、超広範囲電源のリファレンス デザイン
保護リレー用のこの電源ソリューションは、AC(88 ~ 276V AC)と DC(24 ~ 250V DC)両方の非常に広い入力レンジに対応しており、さまざまな保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。この電源は、多くの保護リレーで必要とされる業界標準の電圧(±12V と絶縁型の 6.75V)を出力すると同時に、優れたライン レギュレーションとロード レギュレーション(< ±3%)も達成しています。このソリューションは、良好な効率(最大 78%)で大きいワット数(30W)を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験も実施済みです。
リファレンス・デザイン
TIDA-00315 — 100/200Vac 入力、30W 絶縁電源装置リファレンス設計、サーボ駆動用
This reference design provides isolated 24Vdc, 16Vdc (x3) and 6V outputs to power the control electronics, IGBT module and fan for 100Vac/200Vac input servo drives. The power supply can be either powered directly from a single or 3- phase AC mains or can be powered from the DC link voltage. This (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00227 — 小型フォーム ファクタ 12W 超広範囲電源、保護リレー用 - リファレンス デザイン
小型フォーム ファクタに搭載されたこの 12W 電源ソリューションは保護リレー用であり、AC と DC 両方の非常に広い入力レンジに対応しており、小型ハウジングに収容する必要のあるさまざまなローパワー保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。 この電源は、保護リレーで必要とされる業界標準の複数の電圧を出力すると同時に、優れたライン レギュレーションとロード レギュレーションも達成するように設計されています。 このソリューションは、良好な効率で大きいワット数を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点