TIDA-00227
小型フォーム・ファクタ 12W 超広範囲電源、保護リレー用 - リファレンス・デザイン
TIDA-00227
概要
小型フォーム・ファクタに搭載されたこの 12W 電源ソリューションは保護リレー用であり、AC と DC 両方の非常に広い入力レンジに対応しており、小型ハウジングに収容する必要のあるさまざまなローパワー保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。 この電源は、保護リレーで必要とされる業界標準の複数の電圧を出力すると同時に、優れたライン・レギュレーションとロード・レギュレーションも達成するように設計されています。 このソリューションは、良好な効率で大きいワット数を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験も実施済みです。
特長
- 小型サイズであると同時に、非常に広い AC 入力と DC 入力に対応
- さまざまな保護リレーと RTU で使用可能
- ±3% 以内の優れたロード・レギュレーションおよびライン・レギュレーションにより、高精度の出力
- 大きいワット数に対応すると同時に最大 78% の効率を達成するプラットフォーム・ソリューション
- IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験に合格
- > 75ms の経過時間により、停電に対処
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAR4.PDF (111 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | 12-W Ultra-Wide Input Range Power Supply (TIDA-00227) | 2014年 9月 25日 |