TIDA-00127
保護リレー向け、30W、超広範囲電源のリファレンス デザイン
TIDA-00127
概要
保護リレー用のこの電源ソリューションは、AC(88 ~ 276V AC)と DC(24 ~ 250V DC)両方の非常に広い入力レンジに対応しており、さまざまな保護リレーに電力を供給するプラットフォームに適しています。この電源は、多くの保護リレーで必要とされる業界標準の電圧(±12V と絶縁型の 6.75V)を出力すると同時に、優れたライン レギュレーションとロード レギュレーション(< ±3%)も達成しています。このソリューションは、良好な効率(最大 78%)で大きいワット数(30W)を供給できるように設計されており、IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験も実施済みです。
特長
- AC(88 ~ 276V AC)と DC(24 ~ 250V DC)の非常に広い入力レンジにより、さまざまな保護リレーと RTU で使用可能
- ±3% 以内の優れたロード レギュレーションおよびライン レギュレーションにより、高精度の出力
- 大きいワット数(30W)に対応すると同時に最大 78% の効率を達成するプラットフォーム ソリューション
- IEC61000-4(EFT とサージ)および CISPR 11 Class A(干渉)に対する事前準拠試験への合格による信頼性
- 複数の業界標準の電圧(+12V と -12V)、および絶縁型の電圧(6.75V)を生成
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR472.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 30-W Ultra-Wide-Range Power Supply for Protection Relay Design Guide | 2014年 4月 2日 |