PMP21000
シングル・ステージ、AC/DC 補助電源なし LLC 共振コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21000
概要
This reference design provides a 12-V/100-W output from either 120-Vac or 230-Vac input with a single LLC resonant converter stage. The bill of materials (BOM) cost of this design is highly optimized with the single-stage structure and the use of UCC256302 LLC resonant controller. High voltage startup, integrated driver, as well as burst operation that UCC256302 provided allows minimum use of discrete components and also eliminates the need of an auxiliary supply. Along with UCC24612-2 synchronous rectifier (SR) controller to optimize SR MOSFET’s conduction time, this design is able to achieve 91.7% peak efficiency at 120-Vac input and 93.1% peak efficiency at 230-Vac input.
特長
- 120-Vac or 230-Vac input to 12-V/100-W output
- Single-stage AC-DC converter
- <0.3-W standby power consumption
- Peak efficiency: 91.7% at 120-Vac and 93.1% at 230-Vac input
出力電圧オプション | PMP21000.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 102 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 8.3 |
Output Power (W) | 99.6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。