PMP10407

負荷過渡に対する高速応答、ユニバーサル AC 入力、5V/10A/50W PSR (1 次側安定化) フライバック電源のリファレンス デザイン

概要

PMP10407 は、1 次側安定化 (PSR) コントローラである UCC28730 をベースとする疑似共振フライバック電源であり、ウェークアップ デバイスである UCC24650 を使用し、システムが低周波動作している軽負荷の状況から高速な負荷過渡応答を実現する方法を提示します。PSR トポロジを使用すると、フォトカプラが不要になるため、信頼性の向上とシステム コストの削減を実現できます。このデザインは、50mW 未満のスタンバイ消費電力を実現し、25% 負荷時 (出力 15W 前後) に 86% を上回る効率を達成します。また、このデザインは UCC24610 同期整流コントローラを採用しており、UCC24650 の ENS (2 次側のイネーブル) ピン出力を使用して軽負荷条件の場合はダイオード整流を強制し、スタンバイ電力損失を低減する方法を提示します。

特長
  • 85VAC ~ 265VAC 50/60Hz の入力、5V/10A/50W の出力
  • 高速過渡応答、0A から 5A への負荷ステップ発生時に偏差 250mV 未満
  • 4 ポイント (4 種類の負荷電力) の平均効率は 84% 超過
  • 10% 負荷 (5W) 時に 79% を上回る効率
  • 50mW 未満のスタンバイ電力損失
  • 出力の短絡に対処する保護機能
出力電圧オプション PMP10407.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
エンタープライズ・システム
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA85.PDF (1269 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRFN8.PDF (159 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFN9.PDF (127 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFO0.PDF (116 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFO2.ZIP (700 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAK7.ZIP (240 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFO1.PDF (289 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24650高速過渡応答に対応する 1 次側レギュレーション、200W ウェークアップ・モニタ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ・スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック・コントローラ

データシート: PDF
MOSFET

CSD18501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10407 Test Results 2015年 6月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ