LM5060EVAL

LM5060 用評価ボード

LM5060EVAL

購入

概要

LM5060 評価ボードは、低静止電流の LM5060 ハイサイド保護コントローラの機能デモ用に設計されています。LM5060 の機能評価を目的としています。1 個のハイサイド N チャネル パワー MOSFET を使用しています。この評価基板は、小型ソリューション サイズのアプリケーションを提示する設計を採用しています。

eFuse とホット・スワップ・コントローラ
LM5060 5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ LM5060-Q1 車載、5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5060EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5060

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2000 LM5060EVAL Evaluation Board (Rev. C) 2013年 5月 6日
証明書 LM5060EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ