TIDA-00875
単相ブラシレス DC(BLDC)、ブラシ付きモーター・ドライバ付、リファレンス・デザイン
TIDA-00875
概要
TIDA-00875 demonstrates how to reconfigure existing brushed motor drivers to control single phase brushless (BLDC) motors. The DRV8801 and DRV8701 are used to control a single phase BLDC motor. The DRV8801 design controls the motor at 100% duty cycle. When the device is powered up, the motor runs. The DRV8701 design controls the motor using a PWM input to allow speed control. The designs operates from 12V up to 24V, with full scale current of 2.8A peak (DRV8801) or 20A peak (DRV8701).
特長
- 12 to 24-V operating supply voltage range with 2.8A or 20A peak current
- No external control required (DRV8801)
- External PWM input controls speed (DRV8701)
- Motor control only. Add addition circuits as desired (reverse voltage protection, EMI/EMC filter, etc.)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJU4.PDF (139 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8801A-Q1 — 車載、電流フィードバック機能搭載、ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、40V、2.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1