DRV8801A-Q1

アクティブ

車載、電流フィードバック機能搭載、ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、40V、2.8A、H ブリッジ モーター ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 2.8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 830 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current sense Amplifier Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 2.8 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 830 Sleep current (µA) 10 Control mode PH/EN Control interface Hardware (GPIO) Features Current sense Amplifier Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RMJ) 16 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 低オン抵抗出力:0.83Ω
  • 低消費電力スリープ・モード
  • 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • 6.5~36V の電源動作電圧範囲
  • 放熱性を高めた表面実装パッケージ
  • 設定可能な過電流制限値
  • 保護機能
    • V BB 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 電源短絡保護
    • グランド短絡保護
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱シャットダウン (OTS)
    • 過電流および過熱フォルト状態をピン (nFAULT) で表示
  • 車載アプリケーション向けに認定済み
  • 低オン抵抗出力:0.83Ω
  • 低消費電力スリープ・モード
  • 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
  • 6.5~36V の電源動作電圧範囲
  • 放熱性を高めた表面実装パッケージ
  • 設定可能な過電流制限値
  • 保護機能
    • V BB 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 電源短絡保護
    • グランド短絡保護
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱シャットダウン (OTS)
    • 過電流および過熱フォルト状態をピン (nFAULT) で表示

DRV8801A-Q1 デバイスは、フル H ブリッジ・ドライバを備えた多用途モータ・ドライバ・ソリューションです。本デバイスは、ブラシ付き DC モータ、ステッパ・モータの 1 つの巻線、ソレノイドなどのその他のデバイスを駆動できます。単純な PHASE/ENABLE インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。

出力段は、H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET を使用しています。DRV8801A-Q1 デバイスは最大 ±2.8A のピーク出力電流と最大 36V の動作電圧に対応しています。必要なゲート駆動電圧は、内蔵チャージ・ポンプによって生成されます。

低消費電力スリープ・モードが用意されており、内部回路をシャットダウンして静止消費電流を非常に小さく抑えられます。このスリープ・モードは、専用の nSLEEP ピンを使用して設定できます。

低電圧誤動作防止、過電流保護、電源短絡保護、グランド短絡保護、過熱警告、過熱シャットダウンなどの保護機能が内蔵されています。過電流 (グランドとの短絡、電源との短絡を含む) および過熱フォルト状態は nFAULT ピンによって示されます。

DRV8801A-Q1 デバイスは、ウェッタブル・フランクと露出サーマル・パッドを備えた 16 ピン WQFN パッケージ (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) で供給されます。

DRV8801A-Q1 デバイスは、フル H ブリッジ・ドライバを備えた多用途モータ・ドライバ・ソリューションです。本デバイスは、ブラシ付き DC モータ、ステッパ・モータの 1 つの巻線、ソレノイドなどのその他のデバイスを駆動できます。単純な PHASE/ENABLE インターフェイスにより、簡単に制御回路と接続できます。

出力段は、H ブリッジとして構成された N チャネル・パワー MOSFET を使用しています。DRV8801A-Q1 デバイスは最大 ±2.8A のピーク出力電流と最大 36V の動作電圧に対応しています。必要なゲート駆動電圧は、内蔵チャージ・ポンプによって生成されます。

低消費電力スリープ・モードが用意されており、内部回路をシャットダウンして静止消費電流を非常に小さく抑えられます。このスリープ・モードは、専用の nSLEEP ピンを使用して設定できます。

低電圧誤動作防止、過電流保護、電源短絡保護、グランド短絡保護、過熱警告、過熱シャットダウンなどの保護機能が内蔵されています。過電流 (グランドとの短絡、電源との短絡を含む) および過熱フォルト状態は nFAULT ピンによって示されます。

DRV8801A-Q1 デバイスは、ウェッタブル・フランクと露出サーマル・パッドを備えた 16 ピン WQFN パッケージ (環境配慮型パッケージ:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

評価目的の場合、商用グレードの評価基板 DRV8801EVM をご覧ください

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8876-Q1 アクティブ 車載対応、電流センシング機能と電流センス フィードバック機能内蔵、40V、3.5A、H ブリッジ モーター ドライバ Supports higher peak current, configurable current regulation and lower sleep current. Integrated power sense resistor saves power, space and cost.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8801A-Q1 DMOS フルブリッジ・モータ・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 3月 25日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DRV8876-Q1 PSpice Transient Simulation (Rev. A)

SLVMCQ2A.ZIP (113 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00145 — 車載用ブラシ付きモータ・ドライバ、電動折り畳みサイド・ミラー用

このリファレンス・デザインは、電動格納ドアミラー用のモーター・ドライバの機能と性能を実証するための使いやすいプラットフォームを実現できるように、2 個の評価基板 (EVM) を採用しています。

さらに、このリファレンス・デザインは、フルブリッジ・ブラシ付き DC モーター・ドライバの容易な評価を実現し、車載ドア・ミラーの電動格納機能を駆動することもできます。    過電流、過熱、貫通電流、UVLO (低電圧ロックアウト) の各種車載保護機能を内蔵し、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応したこのモーター・ドライバは、苛酷な車載環境に対処するうえで必要とされる各種機能を実現しています。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00875 — 単相ブラシレス DC(BLDC)、ブラシ付きモーター・ドライバ付、リファレンス・デザイン

TIDA-00875 demonstrates how to reconfigure existing brushed motor drivers to control single phase brushless (BLDC) motors. The DRV8801 and DRV8701 are used to control a single phase BLDC motor. The DRV8801 design controls the motor at 100% duty cycle. When the device is powered up, the motor runs. (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RMJ) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ