TIDA-01389
小サイズのサンルーフ向けモーター・モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-01389
概要
このリファレンス・デザインは、サンルーフとパワー・ウィンドウの開閉を意図した小型フットプリントのモーター制御モジュールです。このデザインは、DRV8703-Q1 ゲート・ドライバと、 1 個の内蔵型電流シャント・アンプおよび 2 個のデュアル・パッケージ車載対応 MOSFET を組み合わせて使用しており、一般的なリレー・ソリューションに比べて非常に小さい電力段レイアウトを作成できます。 また、TI の DRV5013-Q1 ラッチ型ホール・センサを 2 個搭載しており、これらを使用してモーター位置をエンコードできます。
特長
- 15A モーター・ドライブ
- 少ない部品点数
- アンチピンチ (挟み込み防止) 検出機能
- 逆極性バッテリ保護
- 2 ビット・ホール・エンコーダ
- PWM (パルス幅変調) 入力を使用した動作プロファイリング
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQE5.PDF (61 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3