FDC1004

アクティブ

4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection

製品詳細

Number of input channels 4 Features Integrated shield drivers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 3.6 Interface type I2C Resolution (Bits) 24 Rating Catalog
Number of input channels 4 Features Integrated shield drivers Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 3.6 Interface type I2C Resolution (Bits) 24 Rating Catalog
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力範囲:±15pF
  • 測定分解能:0.5fF
  • 最大オフセット容量:100pF
  • プログラム可能な出力レート:100/200/400S/s
  • 最大シールド負荷:400pF
  • 電源電圧:3.3 V
  • 温度範囲:-40℃〜125℃
  • 消費電流:
    • アクティブ:750µA
    • スタンバイ:29µA
  • インターフェイス:I2C
  • チャネル数:4
  • 入力範囲:±15pF
  • 測定分解能:0.5fF
  • 最大オフセット容量:100pF
  • プログラム可能な出力レート:100/200/400S/s
  • 最大シールド負荷:400pF
  • 電源電圧:3.3 V
  • 温度範囲:-40℃〜125℃
  • 消費電流:
    • アクティブ:750µA
    • スタンバイ:29µA
  • インターフェイス:I2C
  • チャネル数:4

接地コンデンサ センサを使用した静電容量式センシングは、低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接センシングやジェスチャ認識から物質分析やリモートの液面検出まで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

FDC1004 は、高分解能の 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータであり、静電容量式センシングの実装に適しています。各チャネルのフルスケール範囲は ±15pF で、最大 100pF のセンサ オフセット容量を処理できます。これらは内部でプログラムすることも、外付けコンデンサを使用して、時間の経過および温度による環境変化をトラッキングすることもできます。大きいオフセット静電容量特性により、リモート センサを使用可能です。

FDC1004 には、センサ シールド用のシールド ドライバも内蔵されているため、EMI 干渉を低減し、静電容量式センサのセンシング方向を絞ることが可能です。FDC1004 は小型フットプリントであるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションで使用できます。FDC1004 は 10 ピンの WSON および VSSOP パッケージで供給され、MCU とのインターフェイス用に I2C インターフェイスが搭載されています。

接地コンデンサ センサを使用した静電容量式センシングは、低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接センシングやジェスチャ認識から物質分析やリモートの液面検出まで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。

FDC1004 は、高分解能の 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータであり、静電容量式センシングの実装に適しています。各チャネルのフルスケール範囲は ±15pF で、最大 100pF のセンサ オフセット容量を処理できます。これらは内部でプログラムすることも、外付けコンデンサを使用して、時間の経過および温度による環境変化をトラッキングすることもできます。大きいオフセット静電容量特性により、リモート センサを使用可能です。

FDC1004 には、センサ シールド用のシールド ドライバも内蔵されているため、EMI 干渉を低減し、静電容量式センサのセンシング方向を絞ることが可能です。FDC1004 は小型フットプリントであるため、スペースの制約が厳しいアプリケーションで使用できます。FDC1004 は 10 ピンの WSON および VSSOP パッケージで供給され、MCU とのインターフェイス用に I2C インターフェイスが搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FDC1004 静電容量式センシング アプリケーション用 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 23日
ユーザー・ガイド Input Resistance Error for Current Sense Amplifiers PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート FDC1004: Basics of Capacitive Sensing and Applications (Rev. A) 2021年 6月 23日
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート How to Calibrate FDC1004 for Liquid Level Sensing Applications 2016年 10月 24日
ユーザー・ガイド FDC1004 User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2016年 10月 20日
技術記事 Capacitive sensing: simple algorithm for proximity sensing PDF | HTML 2015年 11月 23日
技術記事 Capacitive sensing: which architecture should you choose? PDF | HTML 2015年 10月 20日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) 2015年 7月 24日
技術記事 What are you sensing? A novel approach for capacitive-based liquid-level sensing PDF | HTML 2015年 6月 25日
アプリケーション・ノート Liquid Level Sensing with the Immersive Straw Approach 2015年 6月 19日
アプリケーション・ノート Capacitive Proximity Sensing Using the FDC1004 (Rev. A) 2015年 4月 26日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Ins and Outs of Active Shielding (Rev. A) 2015年 2月 12日
アプリケーション・ノート Capacitive Sensing: Out-of-Phase Liquid Level Technique 2015年 1月 27日
ユーザー・ガイド FDC1004 GUI User's Guide 2014年 6月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FDC1004EVM — FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板

FDC1004 評価基板を使用して、4 チャネルのキャパシタンス-デジタル コンバータである FDC1004 を評価できます。この評価基板は、MSP430F5528 マイコンをベースとする USB/I²C コンバータ、FDC1004、および FDC1004 の感度を実証するための 2 つのセンサ電極という 3 つのセクションで構成された、切り離し可能な PCB を採用しています。このセンサを取り外して、特定のアプリケーション向けに設計したカスタム センサに交換できます。また、評価基板の GUI を使用して FDC1004 レジスタを構成したり、測定した静電容量値を 4 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サンプル・コードまたはデモ

SNVC187 Capacitive Sensing Sample Code (Energia) v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シグナル・コンディショナ
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 温度センサ搭載、±3%、低消費電力、デジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
シグナル・コンディショナ
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 評価モジュール LDC2114EVM LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール
シミュレーション・モデル

FDC1004 IBIS Model (Rev. A)

SNAM168A.ZIP (13 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00317 — 静電容量ベース液面検出センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは FDC1004EVM を使用して、静電容量をベースとした、高信頼性で高精度の液面検出ソリューションを実現します。TIDA-00317 は、システム環境に起因する寄生容量の影響を緩和するためのセンサ設計と構成のセットアップを示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00373 — 周辺光および近接センサによるバックライトおよびスマート・ライティング制御、リファレンス・デザイン

This system conserves power and extends backlight life by dynamically adjusting the backlight brightness relative to the environment's ambient light.  A capacitive proximity sensor wakes up the system when a user is close to save even more power.

 

Watch related videos about Sensing NOW.

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00506 — オートモーティブ静電容量近接キック・ツー・オープン検出、リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、プラスチック製バンパー内に設置する車載キック・ツー・オープン・アプリケーション向けに、TI の FDC1004 評価基板 (EVM) を使用する場合の近接感度を提示します。このデザインは、バンパーに付着した泥と水にさらされる場合のテスト結果も提示しており、一般的な環境要因による影響の判断を可能にします。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00220 — 静電容量ベース、ヒト近接検出、システム・ウエークアップおよび割込み用リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、キャパシタンス/デジタル・コンバータ技術を使用した信頼性の高い方法で、人間が操作したときにシステムをウェークアップします。TIDA-00220 は、代替のセンサ設計、環境補正、電磁干渉に対する保護を実現する手法を示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ