TIDA-00220

静電容量ベース、ヒト近接検出、システム・ウエークアップおよび割込み用リファレンス・デザイン

TIDA-00220

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、キャパシタンス/デジタル・コンバータ技術を使用した信頼性の高い方法で、人間が操作したときにシステムをウェークアップします。TIDA-00220 は、代替のセンサ設計、環境補正、電磁干渉に対する保護を実現する手法を示します。

特長
  • 導電性のニッケル・プリント・センサを使用して人間の近接を検出し、フレキシブルな産業用設計の実現に寄与
  • このセンサは、PCB 上の銅材質や他の導電型材質の上に配置することが可能
  • 環境の影響を低減
  • センシング範囲はセンサのジオメトリに依存 (テストしたハードウェアの場合は 20cm)
  • 6.2mW の低消費電力
  • このデザインは包括的なテスト済みで、特性評価も終了しており、ハードウェア設計ファイル (回路図とレイアウト)、ファームウェア、詳細なユーザー・ガイド (英語)、テスト結果が付属
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU519B.PDF (7138 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRAQ8A.PDF (416 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRAQ9A.PDF (41 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAR0A.PDF (459 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAR2A.ZIP (1144 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC649A.ZIP (592 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAR1A.PDF (2423 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR596964KB FRAM と 2KB SRAM と AES と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
シグナル・コンディショナ

FDC10044-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP112I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
バックライト LED ドライバ

LM3630ALM3630A 高効率 2 ストリング白色 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Capacitive-Based Human Proximity Detection for System Wake-Up and Interrupt (Rev. B) 2014年 11月 11日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00373 周辺光および近接センサによるバックライトおよびスマート・ライティング制御、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ