LDC1001-Q1

アクティブ

車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ

製品詳細

Number of input channels 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
Number of input channels 1 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
    • 温度グレード 0: -40°C~150°C、TA
  • 磁石を使用しない動作
  • サブミクロン単位の精度
  • コイルの設計により検出範囲を調整可能
  • システム・コストの低減
  • 離れた場所にセンサを配置可能 (過酷な環境から LDC を隔離)
  • 非接触動作による高い耐久性
  • 周囲からの干渉 (埃、塵、水、油など) に対する非感受性
  • 電源電圧 (アナログ):4.75V~5.25V
  • 電源電圧 (IO):1.8V~5.25V
  • 消費電流 (LC タンクなし):1.7mA
  • RP 分解能:16 ビット
  • L 分解能:24 ビット
  • LC 周波数範囲:5kHz~5MHz
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
    • 温度グレード 0: -40°C~150°C、TA
  • 磁石を使用しない動作
  • サブミクロン単位の精度
  • コイルの設計により検出範囲を調整可能
  • システム・コストの低減
  • 離れた場所にセンサを配置可能 (過酷な環境から LDC を隔離)
  • 非接触動作による高い耐久性
  • 周囲からの干渉 (埃、塵、水、油など) に対する非感受性
  • 電源電圧 (アナログ):4.75V~5.25V
  • 電源電圧 (IO):1.8V~5.25V
  • 消費電流 (LC タンクなし):1.7mA
  • RP 分解能:16 ビット
  • L 分解能:24 ビット
  • LC 周波数範囲:5kHz~5MHz

LDC1001-Q1 デバイスは、並列抵抗 (Rp) およびインダクタンス (L) 測定用に設計された、4.75V~5.25V 動作の車載認定済みインダクタンス-デジタル・コンバータです。誘導性センシング技術により、車載用および産業用アプリケーションにおいて、金属製ターゲットの直線位置または角度位置を正確に測定できます。

誘導性センシングは、埃、塵、油、湿気が存在する環境で導電性ターゲットを高分解能で検出できる非接触式短距離センシング技術です。この技術は、過酷環境の用途で使用できます。

LDC1001-Q1 システムは、誘導型センサ (通常は PCB コイル) と導電性ターゲットで構成されます。

LDC1001-Q1 は 16 ピン TSSOP パッケージで供給され、複数の動作モードを備えています。シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を備えているため MCU と簡単に接続できます。

LDC1001-Q1 デバイスは、並列抵抗 (Rp) およびインダクタンス (L) 測定用に設計された、4.75V~5.25V 動作の車載認定済みインダクタンス-デジタル・コンバータです。誘導性センシング技術により、車載用および産業用アプリケーションにおいて、金属製ターゲットの直線位置または角度位置を正確に測定できます。

誘導性センシングは、埃、塵、油、湿気が存在する環境で導電性ターゲットを高分解能で検出できる非接触式短距離センシング技術です。この技術は、過酷環境の用途で使用できます。

LDC1001-Q1 システムは、誘導型センサ (通常は PCB コイル) と導電性ターゲットで構成されます。

LDC1001-Q1 は 16 ピン TSSOP パッケージで供給され、複数の動作モードを備えています。シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を備えているため MCU と簡単に接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LDC1001-Q1 インダクタンス-デジタル・コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 11月 14日
アプリケーション・ノート LDC Device Selection Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 6月 15日
アプリケーション・ノート Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 21日
アプリケーション・ノート LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) LDC1000/LDC1001/LDC1041/LDC1051 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019年 11月 15日
アプリケーション・ノート LDC100x Temperature Compensation (Rev. A) 2019年 11月 12日
アプリケーション・ノート Using Multiple Sensors With LDC100x (Rev. A) 2019年 11月 12日
アプリケーション・ノート Configuring Inductive-to-Digital-Converters for Parallel Resistance (RP) Variati (Rev. B) 2019年 11月 11日
アプリケーション・ノート Performing L Measurements from LDC DRDY Timing (Rev. A) 2019年 11月 11日
アプリケーション・ノート Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing 2015年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LDC1000EVM — インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き

The LDC1000EVM (Evaluation Module) demonstrates the use of inductive sensing technology to sense and measure the presence, position or composition of a conductive target object. The module includes an example of a PCB sensor coil. An MSP430 microcontroller is used to interface the LDC to a host (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 温度センサ搭載、±3%、低消費電力、デジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
シグナル・コンディショナ
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 評価モジュール LDC2114EVM LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ