LDC2114EVM

LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール

LDC2114EVM

購入

概要

LDC2114EVM(評価モジュール)は誘導性センシングを活用し、一体型金属上にあるボタンの押下を検出します。この EVM は、LDCTOUCHCOMCOILEVM、または WEBENCH で設計したカスタム化コイルを使用して、最大 4 個のボタンに接続することができます。ボタン押下と圧力レベルは、オンボード LED で表示されます。また、消費電力を低減する目的で、このデバイスをさまざまなデューティ・サイクルで構成することができます。

特長
  • 0.625 サンプル/秒 の場合に 7μA 未満の消費電流
  • 最大 4 個のボタンをサポート
  • 専用のボタン・ロジック出力
  • ボタン押下の検出アルゴリズムを統合済みで、構成可能

  • USB A - micro USB cable
  • Sensor interconnect cable WM11299-ND

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP5951 イネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

誘導形近接センサ対応 AFE
LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate with LDC2114

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

LDC2114EVM — LDC2114 1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LDC2114 Evaluation Module for Inductive Touch Inductance to Digital Converter 2016年 12月 14日
証明書 LDC2114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ