LP5951
The LP5951 regulator is designed to meet the requirements of portable, battery-powered systems providing a regulated output voltage and low quiescent current. When switched to shutdown mode via a logic signal at the Enable pin, the power consumption is reduced to virtually zero.
The LP5951 is designed to be stable with small 1µF ceramic capacitors.
The LP5951 also features internal protection against short-circuit currents and over-temperature conditions.
Performance is specified for a -40°C to 125°C temperature range.
The device is available in SOT23-5 and SC70-5 package.
The device is available in fixed output voltages in the range of 1.3V to 3.7V. For availability, please contact your local NSC sales office.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LDC2114EVM — LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール
TMP114EVM — TMP114 超薄型プロファイル、1.2V、高精度温度センサの評価基板
この評価基板は、EVM 基板上でセンサとホスト・コントローラの間にミシン目を設けた設計を採用しています。ミシン目を使用して、評価の際にフレキシビリティを高めることができます。
- その結果、TMP114 (...)
TIDA-00615 — LDC1312 / LDC1314 を使用する誘導性センシング 32 ポジション・エンコーダ・ノブのリファレンス・デザイン
TIDA-00828 — LDC0851 を使用する誘導性センシング 32 ポジション・エンコーダ・ノブのリファレンス・デザイン
TIDA-00851-LDC0851 — LDC0851 イベント計測のリファレンス・デザイン
TIDA-00563 — 誘導式近接スイッチ・ブースタパック、リファレンス・デザイン
TIDA-00460 — 誘導式リニア位置検知ブースタ・パック、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。