TIDA-00615
LDC1312 / LDC1314 を使用する誘導性センシング 32 ポジション・エンコーダ・ノブのリファレンス・デザイン
TIDA-00615
概要
An inductive sensing based incremental encoder knob design can provide a robust and low-cost interface for control inputs. It can reliably operate in environments which have dirt, moisture, or oil which would pose issues for alternate sensing technologies. This solution requires no magnets.
特長
- High reliability, contactless, encoder implementation suitable for dirty, wet, and other challenging environments
- Scalable to support multiples of 4 positions/rotation
- Minimum MCU requirements
- No permanent magnets required; operates effectively even with magnetic or electrical environmental interference
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKL5.PDF (214 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
データシート: PDF | HTMLデジタル・デマルチプレクサ / デコーダ
CD74HC4511 — ハイスピード CMOS ロジック、BCD 入力 7 セグメント出力、ラッチ / デコーダ / ドライバ
データシート: PDF | HTML開発を始める
ファームウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2