LDC1614EVM

LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板

LDC1614EVM

購入

概要

LDC1614 評価基板は、導電性ターゲットが存在するかどうかのセンシングや存在する場合の測定を行う誘導性センシング技術を提示します。この評価基板は 2 個のサンプル PCB センサ コイルを搭載しており、これらは LDC1614 の 4 個のチャネルに接続されています。また、LDC からホスト コンピュータへのインターフェイスとして、MSP430 マイコンを使用しています。

この基板は、システムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを確保できる設計を採用しています。LDC1614EVM の 2 箇所にミシン目があります。

  1. PCB センサ コイル (LC タンク) と LDC1614 の間
  2. LDC1614 と MSP430 インターフェイスの間


最初のミシン目を使用すると、開発ユーザーは PCB コイルを基板から取り外し、カスタム センサ コイルを使用した実験を行うオプションを利用できます。2 番目のミシン目を使用すると、LDC1614 とセンサ コイルを別のマイコン システムに接続することや、単一のシステムで複数のセンサを使用することができます。付属の GUI はフレキシビリティの最大化とシステムのプロトタイプ製作の迅速化を可能にします。

評価のステップ

ステップ 1:LDC1614EVM を購入します (LDCCOILEVM を購入すると、追加のサンプル コイルを入手できます)

ステップ 2:LDC1614EVM ユーザー ガイドセンシング ソリューション GUI をダウンロードします

ステップ 3:推奨の付加的コンテンツをダウンロードし、参照します

ステップ 4:TI の E2E inductive sensing FAQ support forum で質問をすることや、誘導センシングの原理に関する他のエンジニアとの情報交換に参加することができます

特長
  • ボード上の複数のミシン目により、評価とシステム設計両方で最大のフレキシビリティが得られます
  • 複数のチャネルに対応するサンプル センサ コイルが付属
  • 付属の GUI により、コンセプトの迅速なデモとデータ キャプチャが可能
  • この EVM (評価基板) を動作させるために追加の部品は必要ありません。そのため、迅速な評価が可能です
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LDC1614EVM — LDC1614 評価モジュール

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 24 2 2019

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 温度センサ搭載、±3%、低消費電力、デジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
シグナル・コンディショナ
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.
計算ツール

LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0G
リリース日: 26 8 2021

チェックサム
製品
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC0851 マイコン (MCU) 不使用アプリケーション向け、差動型誘導性スイッチ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC3114 低消費電力の近接検出とタッチ ボタン センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC3114-Q1 車載対応、低消費電力の近接検出とタッチ・ボタン・センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LDC0851EVM LDC0851EVM 高精度インダクタンス・スイッチ、スタック・コイル付評価基板 LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc137 or www.ti.com/lit/xx/slyc137g/slyc137g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLYC137. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNOR017.ZIP (3775 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LDC131x and LDC161x EVM User’s Guide (Rev. A) 2016年 9月 21日
証明書 LDC1314EVM, LDC1614EVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
技術記事 Inductive sensing: Meet the new multichannel LDCs PDF | HTML 2015年 4月 27日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LDCCOILEVM リファレンス コイル ボードの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ