FDC2112-Q1
- EMI耐性アーキテクチャ
- 最大出力速度(アクティブ・チャネル1つ):
- 13.3ksps(FDC2112、FDC2114)
- 4.08ksps(FDC2212、FDC2214)
- 最大入力容量: 250nF(10kHz、1mHインダクタ使用時)
- センサ励起周波数: 10kHz~10MHz
- チャネル数: 2、4
- 分解能: 最大28ビット
- システム・ノイズ・フロア: 0.3fF(100sps時)
- 電源電圧: 2.7V~3.6V
- 消費電力: アクティブ時: 2.1mA
- 低電力スリープ・モード時: 35µA
- シャットダウン時: 200nA
- インターフェイス: I2C
- 温度範囲:-40°C~+125°C
静電容量式センシングは低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、液体レベルのリモート・センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング・システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。
静電容量式センシング・アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1xは、革新的なEMI耐性アーキテクチャにより、ノイズの多い環境でも性能を維持できます。
FDC2x1xマルチチャネル・ファミリは、ノイズやEMIへの耐性を持つ、高分解能、高速のキャパシタンス-デジタル・コンバータであり、静電容量式センシング・ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド・ベースのアーキテクチャを採用しているため、ノイズや干渉の除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。
FDC221xは、最大28ビットの高分解能に対して最適化されています。FDC211xは、最大13.3kspsの高いサンプリング・レートを特長とし、高速で移動する物体を検出対象とするアプリケーションを簡単に実装できます。最大入力容量が250nFと非常に大きいため、リモート・センサの使用が可能なほか、時間、温度、湿度による環境変化も追跡できます。
FDC2x1xファミリは、近接センシング、および任意の種類の液体のレベル・センシング・アプリケーションを対象としています。人間の手などの干渉要因が存在する非導電性液体のレベル・センシング・アプリケーションに対しては、アクティブ・シールド・ドライバを内蔵したFDC1004を推奨します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | FDC2x1x EMI耐性、28ビット、12ビット、キャパシタンス-デジタル・コンバータ、近接およびレベル・センシング・アプリケーション用 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 2月 23日 |
アプリケーション・ノート | Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 6月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y (Rev. A) | 2017年 10月 20日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | FDC2114 and FDC2214 EVM User’s Guide (Rev. A) | 2016年 9月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications | PDF | HTML | 2016年 5月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications | PDF | HTML | 2016年 1月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing | 2015年 9月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) | 2015年 7月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FDC2114EVM — FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き
The FDC2114EVM (Evaluation Module) demonstrates the use of capacitive sensing technology to detect the presence of any target object, which can be either conductive or non-conductive. The module includes two example PCB capacitive sensors that connect to two of the four channels of the FDC2114. An (...)
SNOC033 — FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シグナル・コンディショナ
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DNT) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。