FDC2214
- EMI耐性アーキテクチャ
- 最大出力速度(アクティブ・チャネル1つ):
- 13.3ksps(FDC2112、FDC2114)
- 4.08ksps(FDC2212、FDC2214)
- 最大入力容量: 250nF(10kHz、1mHインダクタ使用時)
- センサ励起周波数: 10kHz~10MHz
- チャネル数: 2、4
- 分解能: 最大28ビット
- システム・ノイズ・フロア: 0.3fF(100sps時)
- 電源電圧: 2.7V~3.6V
- 消費電力: アクティブ時: 2.1mA
- 低電力スリープ・モード時: 35µA
- シャットダウン時: 200nA
- インターフェイス: I2C
- 温度範囲:-40°C~+125°C
静電容量式センシングは低電力動作、低コスト、高分解能、非接触のセンシング技法であり、近接検出からジェスチャ認識、液体レベルのリモート・センシングまで、幅広いアプリケーションに適用可能です。静電容量式センシング・システムのセンサには、任意の金属や導体が使用できるため、低コストで柔軟性の高いシステム設計が可能になります。
静電容量式センシング・アプリケーションの感度の制約となる主な問題は、センサのノイズ感受性です。FDC2x1xは、革新的なEMI耐性アーキテクチャにより、ノイズの多い環境でも性能を維持できます。
FDC2x1xマルチチャネル・ファミリは、ノイズやEMIへの耐性を持つ、高分解能、高速のキャパシタンス-デジタル・コンバータであり、静電容量式センシング・ソリューションの実装に適しています。これらのデバイスは革新的なナローバンド・ベースのアーキテクチャを採用しているため、ノイズや干渉の除去性能が高く、高速で高い分解能を実現します。さらに、幅広い励起周波数をサポートしているため、システムを柔軟に設計できます。この幅広い周波数範囲は、特に洗剤、石鹸、インクなどの導電性液体の確実なセンシングに役立ちます。
FDC221xは、最大28ビットの高分解能に対して最適化されています。FDC211xは、最大13.3kspsの高いサンプリング・レートを特長とし、高速で移動する物体を検出対象とするアプリケーションを簡単に実装できます。最大入力容量が250nFと非常に大きいため、リモート・センサの使用が可能なほか、時間、温度、湿度による環境変化も追跡できます。
FDC2x1xファミリは、近接センシング、および任意の種類の液体のレベル・センシング・アプリケーションを対象としています。人間の手などの干渉要因が存在する非導電性液体のレベル・センシング・アプリケーションに対しては、アクティブ・シールド・ドライバを内蔵したFDC1004を推奨します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FDC2214EVM — 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板
FDC2214EVM(評価モジュール)は静電容量性技術を使用し、誘導性と非誘導性のいずれの可能性もある任意のターゲット物体の存在検出を可能にします。このモジュールには FDC2214 の 4 チャネルのうち 2 チャネルに接続する 2 つの PCB 静電容量性センサ・サンプルが付属しています。FDC とホスト・コンピュータ間のインターフェイスとして、MSP430 マイコンが使用されています。このモジュールはシステムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを実現します。そのため、2 箇所に穴が開いています。1 つは PCB の静電容量性センサと FDC2214 の間、もう 1 つは (...)
FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM - 近接および静電容量タッチ・センサ、評価モジュール
The FDC2214PROXSEN-EVM demonstrates capacitive proximity and capacitive touch button sensing with the use of TI's FDC221x capacitive sensing technology. The EVM is a complete hardware and firmware solution that integrates the 4-channel FDC2214, MSP430FR5969, and the TPS61029 into one design. The (...)
SNOC033 — FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
シグナル・コンディショナ
TIDA-00466 — 耐ノイズ型静電容量近接センサ・システム、リファレンス・デザイン
TIDA-00464 — 高温タッチ・スルー・グラスのリファレンス・デザイン
このリファレンス・デザインは、FDC2214 (...)
TIDA-01465 — 分解能 1mm 未満、温度ドリフト 0.25% 未満、静電容量性霜/氷検出のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。