TIDA-01465

分解能 1mm 未満、温度ドリフト 0.25% 未満、静電容量性霜/氷検出のリファレンス・デザイン

TIDA-01465

設計ファイル

概要

Frost and ice buildup on cooling bodies and evaporators can significantly decrease system energy efficiency in many appliance applications such as refrigerators, air conditioners, and freezers. This sensor reference design helps to achieve the more stringent energy efficiency requirements of modern appliances through reducing the number of unnecessary defrost cycles by sensing the amount of ice buildup (resolution of < 1mm) on enclosures and metal surfaces of cooling bodies to trigger defrost cycles only when necessary, versus the traditional defrost trigger method of using a timer or temperature sensor.

特長
  • Resolution of < 1mm, temperature drift < 0.25%
  • Reduce energy by minimizing defrost cycle of melting ice or frost on evaporator coils to eliminate unnecessary defrost cycles
  • Fit for universal application in all types of refrigeration equipment with great sensitivity, high reliability, and low cost
  • Accurately sense thickness of ice or frost accumulated on surface of evaporating coils of refrigeration equipment
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU355.PDF (11442 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRSI8.PDF (253 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRSI9.PDF (33 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSJ0.PDF (184 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSJ2.ZIP (1008 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDS9A.ZIP (2141 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSJ1.PDF (672 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
シグナル・コンディショナ

FDC22144 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985-Nイネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Accurate frost or ice detection based on capacitive sensing PDF | HTML 2018年 3月 1日
設計ガイド 静電容量式の霜/氷検出リファレンス・デザイン―分解能1mm 未満、温度ドリフト0.25%未満 英語版 2017年 9月 12日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00754 周辺光および耐ノイズ型近接センサによるバックライトおよびスマート・ライティング制御、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ