LDC2114

アクティブ

ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Applications Inductive touch buttons Number of input channels 4 Vs (max) (V) 1.89 Vs (min) (V) 1.71 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Applications Inductive touch buttons Number of input channels 4 Vs (max) (V) 1.89 Vs (min) (V) 1.71 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFD) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 低消費電力:
    • 1ボタン: 0.625 SPSで6µA
    • 2ボタン: 20 SPSで72µA
  • ボタンのスキャン・レートを設定可能
    • 0.625~80 SPS
  • タッチ・ボタンの圧力レベル測定
  • チャネルの独立動作
    • LDC2112では2チャネル
    • LDC2114では4チャネル
  • 内蔵アルゴリズムにより可能な機能
    • ボタンごとの圧力スレッショルド調整
    • 環境シフトの補償
    • ボタンの同時押し検出
  • MCUなしの独立動作をサポート
  • 堅牢なEMI性能
    • CISPR 22およびCISPR 24準拠が可能
  • 動作電圧範囲: 1.8V ±5%
  • 温度範囲: -40℃~+85℃
  • インターフェイス
    • I2C
    • チャネルごとの専用ロジック出力
  • 低消費電力:
    • 1ボタン: 0.625 SPSで6µA
    • 2ボタン: 20 SPSで72µA
  • ボタンのスキャン・レートを設定可能
    • 0.625~80 SPS
  • タッチ・ボタンの圧力レベル測定
  • チャネルの独立動作
    • LDC2112では2チャネル
    • LDC2114では4チャネル
  • 内蔵アルゴリズムにより可能な機能
    • ボタンごとの圧力スレッショルド調整
    • 環境シフトの補償
    • ボタンの同時押し検出
  • MCUなしの独立動作をサポート
  • 堅牢なEMI性能
    • CISPR 22およびCISPR 24準拠が可能
  • 動作電圧範囲: 1.8V ±5%
  • 温度範囲: -40℃~+85℃
  • インターフェイス
    • I2C
    • チャネルごとの専用ロジック出力

誘導性センシング・テクノロジにより、金属、ガラス、プラスチック、木材など広範な材料において、誘導性ターゲットのわずかな歪みを測定することにより、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)用のタッチ・ボタンの設計が可能になりました。誘導性タッチ・システム用のセンサはコイルとして、パネルの裏にある小さなPCB上に実装可能で、環境から保護されます。誘導性センシング・ソリューションは、湿度、または油や泥など非伝導性の汚染物には反応しません。誘導性ターゲットの変形は自動的に訂正可能です。

LDC2112/LDC2114はマルチチャネル、低ノイズのインダクタンス/デジタル・コンバータで、誘導性タッチ・アプリケーションを実装するためのアルゴリズムが内蔵されています。このデバイスには革新的なLC振動子が採用され、ノイズおよび干渉の高い除去率を実現します。LDC2112/LDC2114は、材料の200nm未満の歪みを高い信頼性で検出できます。

LDC2112/LDC2114は、バッテリ駆動アプリケーションの電源オン/オフ・ボタン用の超低消費電力モードをサポートしています。

LDC2112/LDC2114は、16ピンのDSBGAまたはTSSOPパッケージで供給されます。0.4mmピッチのDSBGAパッケージは、非常に小型の1.6×1.6mm (公称)の本体サイズで、最大高さは0.4mmです。0.65mmピッチのTSSOPパッケージは5.0×4.4mm (公称)の本体サイズで、最大高さは1.2mmです。

誘導性センシング・テクノロジにより、金属、ガラス、プラスチック、木材など広範な材料において、誘導性ターゲットのわずかな歪みを測定することにより、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)用のタッチ・ボタンの設計が可能になりました。誘導性タッチ・システム用のセンサはコイルとして、パネルの裏にある小さなPCB上に実装可能で、環境から保護されます。誘導性センシング・ソリューションは、湿度、または油や泥など非伝導性の汚染物には反応しません。誘導性ターゲットの変形は自動的に訂正可能です。

LDC2112/LDC2114はマルチチャネル、低ノイズのインダクタンス/デジタル・コンバータで、誘導性タッチ・アプリケーションを実装するためのアルゴリズムが内蔵されています。このデバイスには革新的なLC振動子が採用され、ノイズおよび干渉の高い除去率を実現します。LDC2112/LDC2114は、材料の200nm未満の歪みを高い信頼性で検出できます。

LDC2112/LDC2114は、バッテリ駆動アプリケーションの電源オン/オフ・ボタン用の超低消費電力モードをサポートしています。

LDC2112/LDC2114は、16ピンのDSBGAまたはTSSOPパッケージで供給されます。0.4mmピッチのDSBGAパッケージは、非常に小型の1.6×1.6mm (公称)の本体サイズで、最大高さは0.4mmです。0.65mmピッチのTSSOPパッケージは5.0×4.4mm (公称)の本体サイズで、最大高さは1.2mmです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LDC3114 アクティブ 低消費電力の近接検出とタッチ・ボタン・センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ Pin-to-pin upgrade with improved functionality for linear sensing and touch-button applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LDC2112、LDC2114 低消費電力のHMIボタン・アプリケーション用の誘導性タッチ・ソリューション データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 9月 14日
アプリケーション・ノート Inductive Touch System Design Guide for HMI Button Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 2月 13日
アプリケーション・ノート ヒューマン・マシン・インターフェイス用の誘導性タッチ・ボタンの設計上の考慮事項 (Rev. B) PDF | HTML 2022年 4月 12日
アプリケーション・ノート Replacing Mechanical Switches With Inductive Sensors PDF | HTML 2022年 4月 8日
アプリケーション・ノート Inductive Touch – Configuring LDC2114 and LDC3114 Touch-Button Sensitivity (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 28日
アプリケーション・ノート LDC211x and LDC3114 Internal Algorithm Functionality (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 1日
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション概要 Inductive Touch Buttons for Wearables (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート LDC Device Selection Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 6月 15日
アプリケーション・ノート Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 21日
アプリケーション・ノート LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
技術記事 Selecting an airtight approach to water and dust proof buttons PDF | HTML 2018年 7月 19日
アプリケーション・ノート Resonance-Based Capacitive Sensing Using LDC2114 2017年 9月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) Inductive Touch Coil EVM (INx+COM) (Rev. A) 2017年 7月 28日
アプリケーション・ノート EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
ユーザー・ガイド LDC2114 Evaluation Module for Inductive Touch Inductance to Digital Converter 2016年 12月 14日
技術記事 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016年 11月 10日
技術記事 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015年 11月 16日
アプリケーション・ノート Measuring Rp of an L-C Sensor for Inductive Sensing 2015年 10月 1日
技術記事 Inductive sensing: Meet the new multichannel LDCs PDF | HTML 2015年 4月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LDC2114EVM — LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール

LDC2114EVM(評価モジュール)は誘導性センシングを活用し、一体型金属上にあるボタンの押下を検出します。この EVM は、LDCTOUCHCOMCOILEVM、または WEBENCH で設計したカスタム化コイルを使用して、最大 4 個のボタンに接続することができます。ボタン押下と圧力レベルは、オンボード LED で表示されます。また、消費電力を低減する目的で、このデバイスをさまざまなデューティ・サイクルで構成することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LDCTOUCHCOMCOILEVM — 誘電性タッチ・センサ・コイルの評価ボード

The LDCTOUCHCOMCOILEVM is designed to provide maximum flexibility for system prototyping in inductive touch applications and allows experimentation with different coil sizes.  It includes 5 sets of different sized PCB coils with integrated spacers & perforations such that the coils can be (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
湿度センサ
HDC1000 温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ HDC1050 温度センサ搭載、±3%、低消費電力、デジタル湿度センサ HDC2010 2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC1001-Q1 車載対応、5V、グレード 0、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
シグナル・コンディショナ
FDC1004 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC protection FDC1004-Q1 Automotive, 4-channel 16-bit capacitance-to-digital converter with active shield driver for EMC FDC2112 2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2112-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114 4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2114-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212 2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2212-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214 4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ FDC2214-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、キャパシタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
FDC1004EVM FDC1004EVM - 4 チャネル キャパシタンス-デジタル コンバータ評価基板 FDC1004QEVM 4 チャネル キャパシタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール FDC2114EVM FDC2114、2 容量式センサ評価モジュール付き FDC2214EVM 2 個の静電容量式センサを搭載した FDC2214 評価基板 HDC1010EVM HDC1010 低電力温湿度センサの評価モジュール HDC1080EVM HDC1080 低消費電力の湿温度センサの評価基板 HDC2010EVM HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板 HDC2080EVM HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板 LDC1000EVM インダクタンス-デジタル・コンバータ評価モジュール、サンプル PCB コイル付き LDC1312EVM LDC1312 評価モジュール LDC1314EVM LDC1314 評価モジュール LDC1612EVM LDC1612 評価モジュール LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板 LDC2114EVM LDC2114-1.8V 4 チャネル、誘導性タッチの評価モジュール
シミュレーション・モデル

LDC2114 IBIS Model

SNOM611.ZIP (26 KB) - IBIS Model
計算ツール

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC0851 マイコン (MCU) 不使用アプリケーション向け、差動型誘導性スイッチ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC3114 低消費電力の近接検出とタッチ・ボタン・センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC3114-Q1 車載対応、低消費電力の近接検出とタッチ・ボタン・センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LDC0851EVM LDC0851EVM 高精度インダクタンス・スイッチ、スタック・コイル付評価基板 LDC1614EVM LDC1614 サンプル PCB コイルの付属したインダクタンス/デジタル コンバータの評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFD) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ