LDC0851EVM
LDC0851EVM 高精度インダクタンス・スイッチ、スタック・コイル付評価基板
LDC0851EVM
概要
LDC0851 評価基板は、固定スレッショルドを通過する導電性ターゲットの存在を高精度で検出する誘導性センシング技術を実証します。この評価基板はミシン目がある 4 層 PCB を採用しており、センシング・コイルとリファレンス・コイルの両方を積み重ね、システム・サイズの縮小を実現しています。固定スレッショルドを通過する導電性物質が存在する場合、緑の LED でそのことを示します。したがって、マイコンや GUI は不要です。抵抗式ポテンショメータを調整する方法でスレッショルドを簡単に切り替えることができ、フレキシビリティの確保と、システムの迅速なプロトタイプ製作を実現できます。
評価のステップ
ステップ 1:LDC0851EVM を購入します
ステップ 2:LDC0851EVM user's guide (英語) と quick start guide (英語) をダウンロードします
ステップ 3:推奨の付加的コンテンツをダウンロードし、参照します
- LDC0851 troubleshooting guide (英語) は、セットアップの一般的な問題の特定と修正に役立ちます
- stacked coil design considerations (英語) アプリケーション・ノートは、スペース最適化済みセンサの設計について解説しています
- LDC calculator tool (LDC カリキュレータ・ツール) は、開発中の特定アプリケーションに適したコイルとデバイス構成の設計に役立ちます
ステップ 4:TI の E2E inductive sensing FAQ support forum (英語) にアクセスすると、誘導センシングの理論や主なアプリケーションに関する参照と検索、質問の投稿、誘導センシングの理論に関する他のエンジニアとの情報交換を実施できます
特長
- 動作電圧: 1.8V ~ 3.3V
- 積層コイルを 1 個搭載しており、迅速なプロトタイプ製作が可能
- プッシュプル出力
- スイッチ (オン / オフの切り替え) 距離のスレッショルドが調整可能なので、多様な使用事例を評価可能
- GUI やマイコンは不要
- センス・コイルとリファレンス・コイルをマッチングさせる方法で、温度や他の環境の変動を補償
USB ケーブル
誘導形近接センサ対応 AFE
購入と開発の開始
評価ボード
LDC0851EVM — LDC0851EVM 高精度インダクタンス・スイッチ、スタック・コイル付評価モジュール
LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool
バージョン: 01.00.00.0G
リリース日: 26 8 2021
製品
誘導形近接センサ対応 AFE
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc137 or www.ti.com/lit/xx/slyc137g/slyc137g.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLYC137. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8