LDC0851

アクティブ

マイコン (MCU) 不使用アプリケーション向け、差動型誘導性スイッチ

製品詳細

Applications Encoders/event counters, Metal proximity detection Number of input channels 1 Vs (max) (V) 3.46 Vs (min) (V) 1.71 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Applications Encoders/event counters, Metal proximity detection Number of input channels 1 Vs (max) (V) 3.46 Vs (min) (V) 1.71 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 機能安全対応
  • スレッショルドの許容誤差:< コイル直径の 1%
  • 温度に対して安定なスイッチング動作
  • 平均電源電流: 10sps で < 20µA
  • シャットダウン時の電源電流:140nA
  • プッシュ プル出力
  • スレッショルドを抵抗によりプログラム可能
  • DC 磁界の影響を受けない
  • 非接触スイッチ動作
  • 最大 4ksps のサンプリング レート
  • 電源電圧:1.8V~3.3V
  • 動作温度範囲:-40~125 ℃
  • 機能安全対応
  • スレッショルドの許容誤差:< コイル直径の 1%
  • 温度に対して安定なスイッチング動作
  • 平均電源電流: 10sps で < 20µA
  • シャットダウン時の電源電流:140nA
  • プッシュ プル出力
  • スレッショルドを抵抗によりプログラム可能
  • DC 磁界の影響を受けない
  • 非接触スイッチ動作
  • 最大 4ksps のサンプリング レート
  • 電源電圧:1.8V~3.3V
  • 動作温度範囲:-40~125 ℃

LDC0851 は、存在検出やイベント計数など、非接触型のシンプルなスイッチ アプリケーションに最適な近距離誘導性スイッチです。

このスイッチは、導電性の物体が検出コイルのすぐ近くに来るとトリガされます。信頼性の高いスイッチング スレッショルドを確保するため、ヒステリシスを備えています。差動実装は、温度変化や湿度効果などの環境要因による誤トリガを防止します。LDC0851 は 動作に MCU を必要としないため、単純なソリューションを実現できます。

誘導性センシング技術は、ちり、油、湿気が存在する環境下でも、信頼性と精度の高いセンシングを実現するので、過酷または汚れの多い環境での使用に最適です。半導体スイッチは機械式または接触式スイッチに起因する障害を解消します。LDC0851 は、競合製品とは違って磁石を必要とせず、 DC 磁界の影響も受けません。

LDC0851 は、存在検出やイベント計数など、非接触型のシンプルなスイッチ アプリケーションに最適な近距離誘導性スイッチです。

このスイッチは、導電性の物体が検出コイルのすぐ近くに来るとトリガされます。信頼性の高いスイッチング スレッショルドを確保するため、ヒステリシスを備えています。差動実装は、温度変化や湿度効果などの環境要因による誤トリガを防止します。LDC0851 は 動作に MCU を必要としないため、単純なソリューションを実現できます。

誘導性センシング技術は、ちり、油、湿気が存在する環境下でも、信頼性と精度の高いセンシングを実現するので、過酷または汚れの多い環境での使用に最適です。半導体スイッチは機械式または接触式スイッチに起因する障害を解消します。LDC0851 は、競合製品とは違って磁石を必要とせず、 DC 磁界の影響も受けません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LDC0851 差動型誘導性スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 16日
機能安全情報 LDC0851 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 16日
アプリケーション・ノート Common Inductive and Capacitive Sensing Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 6月 22日
アプリケーション・ノート Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
アプリケーション・ノート LDC Device Selection Guide (Rev. D) PDF | HTML 2021年 6月 15日
アプリケーション・ノート Sensor Design for Inductive Sensing Applications Using LDC (Rev. C) PDF | HTML 2021年 5月 21日
アプリケーション・ノート LDC Target Design (Rev. B) PDF | HTML 2021年 5月 13日
アプリケーション・ノート LDC0851 Quick-Start Guide (Rev. A) 2020年 2月 7日
技術記事 Understanding tamper detection sensors PDF | HTML 2019年 11月 18日
技術記事 An open-and-shut case, part 2: advantages of inductive-based case tamper detection PDF | HTML 2018年 11月 29日
技術記事 An open-and-shut case, part 1: limitations of mechanical case tamper detection in PDF | HTML 2018年 11月 15日
アプリケーション・ノート LDC0851 Stacked Coil Design Considerations 2018年 2月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) LDC0851EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 7月 30日
アプリケーション・ノート EMI Considerations for Inductive Sensing 2017年 2月 22日
技術記事 Inductive sensing: reliably detect faults in circuit breakers using contactless in PDF | HTML 2017年 1月 17日
アプリケーション・ノート LDC0851 - Troubleshooting 2017年 1月 3日
技術記事 Inductive sensing: make your proximity-switch applications as easy as 1, 2, 3 with PDF | HTML 2016年 12月 13日
技術記事 How you can use the LDC racetrack inductor designer tool PDF | HTML 2016年 11月 29日
技術記事 How to use the LDC calculations tool PDF | HTML 2016年 11月 10日
技術記事 Inductive sensing: WEBENCH® Coil Designer now designs stacked coils for switch app PDF | HTML 2016年 8月 17日
技術記事 Inductive sensing: How can an inductive switch be used for lid open/close detectio PDF | HTML 2016年 8月 15日
技術記事 Inductive sensing: prototype side-by-side coils in four easy steps PDF | HTML 2016年 7月 25日
技術記事 Inductive sensing: Switch applications made simple PDF | HTML 2016年 5月 11日
技術記事 Inductive sensing: target size matters PDF | HTML 2015年 11月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LDC0851EVM — LDC0851EVM 高精度インダクタンス・スイッチ、スタック・コイル付評価基板

LDC0851 評価基板は、固定スレッショルドを通過する導電性ターゲットの存在を高精度で検出する誘導性センシング技術を実証します。この評価基板はミシン目がある 4 層 PCB を採用しており、センシング・コイルとリファレンス・コイルの両方を積み重ね、システム・サイズの縮小を実現しています。固定スレッショルドを通過する導電性物質が存在する場合、緑の LED でそのことを示します。したがって、マイコンや GUI は不要です。抵抗式ポテンショメータを調整する方法でスレッショルドを簡単に切り替えることができ、フレキシビリティの確保と、システムの迅速なプロトタイプ製作を実現できます。

評価のステップ

(...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LDC0851 IBIS Model

SLYM096.ZIP (29 KB) - IBIS Model
計算ツール

LDC-CALCULATOR-TOOLS Inductive Sensing Design Calculator Tool

The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC0851 マイコン (MCU) 不使用アプリケーション向け、差動型誘導性スイッチ LDC1041 1 チャネル、5V、24 ビット L (インダクタンス)、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1051 1 チャネル、5V、8 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1101 高速アプリケーション向け、1 チャネル、1.8V、24 ビット L (インダクタンス)、16 ビット Rp (並列抵抗)、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312 2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1312-Q1 車載向け、2 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314 4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1314-Q1 車載向け、4 チャネル、12 ビット、汎用インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612 2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1612-Q1 車載向け、2 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614 4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC1614-Q1 車載向け、4 チャネル、28 ビット、高分解能、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2112 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC2114 ベースライン・トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ・ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC3114 低消費電力の近接検出とタッチ・ボタン・センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ LDC3114-Q1 車載対応、低消費電力の近接検出とタッチ・ボタン・センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル・コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LDC0851EVM LDC0851EVM 高精度インダクタンス・スイッチ、スタック・コイル付評価基板 LDC1614EVM LDC1614 評価モジュール
リファレンス・デザイン

TIDA-01377 — 誘導性センシングを使用したケース不正開封検出のリファレンス デザイン

スマート メータを囲む物理的なケースは、改変に対する最初の防御線です。スマート メーターには、メーターのケースが開かれたことを検出し、改変攻撃の可能性をサービス プロバイダへ警告する方法を組み込む必要があります。  このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00828 — LDC0851 を使用する誘導性センシング 32 ポジション・エンコーダ・ノブのリファレンス・デザイン

制御入力に対する堅牢で低コストのインターフェイスを実現する、誘導性センシング・ベースのインクリメンタル・エンコーダ・ノブのリファレンス・デザインです。  他のセンシング技術とは異なり、ちり、湿気、油が存在する環境でも、高い信頼性を維持することが可能です。また、磁石が不要です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00851-LDC0851 — LDC0851 イベント計測のリファレンス・デザイン

この TI Design は、誘導センシング(LDC)をベースとするイベント計測デザインであり、スピード測定とイベント計測の各アプリケーション向けに、堅牢で低コストのインターフェイスを実現できます。  このソリューションは磁石を必要とせず、別のセンシング・テクノロジーを使用する場合に通常は課題となる、ちり、湿気、油が存在する環境でも、高い信頼性で動作します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ