TIDA-01377

誘導性センシングを使用したケース不正開封検出のリファレンス デザイン

TIDA-01377

設計ファイル

概要

スマート メータを囲む物理的なケースは、改変に対する最初の防御線です。スマート メーターには、メーターのケースが開かれたことを検出し、改変攻撃の可能性をサービス プロバイダへ警告する方法を組み込む必要があります。  このリファレンス デザインでは、小さな誘導性センサを使用して、メーターのケースが開かれたかどうかを正確に、高い信頼性で判定し、このような改変を検出する、低消費電力の新しい検出方法を実装します。この新しいソリューションでは、時間とともに消耗する機械式部品が不要になり、システムの信頼性が向上します。このシステムはスマート電力メーターに実装されますが、この設計技法は水道、ガス、熱量メーターにも応用できます。

特長
  • ケース不正開封イベントの非接触式検出
  • 最小 4mm のケース移動を正確に検出
  • 単一の誘導性センサにより、端末ブロック カバーおよびメイン カバーの開封を検出
  • 1Hz のサンプリング時に、消費電流は約 2µA
  • DC 磁気改変への耐性
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU301.PDF (7600 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRRF4.PDF (65 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRF5.ZIP (404 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRF7.ZIP (422 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDJ8.ZIP (446 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRF6.ZIP (462 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MSP430 マイコン

MSP430F67791A7 個のデルタ・シグマ ADC、LCD、リアルタイム・クロック、512KB フラッシュ、32KB RAM 搭載の多相メータリング SoC

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC0851マイコン (MCU) 不使用アプリケーション向け、差動型誘導性スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 An open-and-shut case, part 2: advantages of inductive-based case tamper detection PDF | HTML 2018年 11月 29日
技術記事 An open-and-shut case, part 1: limitations of mechanical case tamper detection in PDF | HTML 2018年 11月 15日
設計ガイド 誘導性センシングを使用したケース不正開封検出のリファレンス・ デザイン 英語版 2017年 8月 31日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00839 低消費電力のホール エフェクト センサを使用した磁気改ざん検出のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ