TIDA-01518

Sub-1GHz 対応、コイン・セル・バッテリで 10 年間動作可能な低消費電力浸水 / 凍結検出器のリファレンス・デザイン

TIDA-01518

設計ファイル

概要

This reference design uses Texas Instruments low-power consumption digital dual temperature and humidity sensors and the SimpleLink™ ultra-low power Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) platform to demonstrate a flood and freeze detector with extremely long battery life and no wiring required.

特長
  • Ultra-low-power design resulting in 10-year battery life from single CR2032 coin cell
  • Conductive water sensing always powered on to enable continuous monitoring
  • Designed for SimpleLink™ Sub-1 GH CC1310 wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit (LAUNCHXL-CC1310)
  • Ability to take high-resolution temperature and humidity data
  • Simple design that leads to lower cost
産業用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU407.PDF (6877 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

JAJU398.PDF (22518 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRT70.PDF (797 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRT71.PDF (66 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT72.PDF (97 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT74.ZIP (795 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDX9.ZIP (698 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRT73.PDF (675 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC20102% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド サブ1GHzを使用し、コイン電池で10年間動作する、低消費電力の 浸水および凍結検出器のリファレンス・デザイン 英語版 2017年 10月 18日
設計ガイド BOMコストが低く、バッテリ・バックアップ内蔵の、火災および一酸 化炭素警報検出器のリファレンス・デザイン 英語版 2017年 10月 11日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01476 センサ / クラウド間ネットワークを可能にする低消費電力ワイヤレス PIR モーション検出器のリファレンス・デザイン TIDA-01519 低 BOM コストのバッテリ・バックアップ統合型火災 / 一酸化炭素警報探知機のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ