TIDA-01519
低 BOM コストのバッテリ・バックアップ統合型火災 / 一酸化炭素警報探知機のリファレンス・デザイン
TIDA-01519
概要
This reference design is a carbon monoxide (CO) and fire alarm detector reference design which can identify typical alarm sounds, and has the wireless capabilities to alert the user if one is detected. This design is intended for home automation and "smart" environmental sensing. Once a 3kHz or 520Hz signal frequency is identified based on FFT power spectral density analysis, this system determines whether an alarm is occurring which can then be used with sensor to cloud to alert the homeowner in the case of an alarm outside of their detectible hearing range.
特長
- 3kHz and 520Hz alarm target frequencies
- CO and fire alarm detection
- Low BOM cost design
- Variable microphone gain based on proximity to alarm
- Sub-1GHz wireless communication enabled for sensor to cloud configuration
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRT51.PDF (19 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
ファームウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1