ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

ピン選択可能なデュアルレベル出力電圧、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Dual output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 86 PSRR at 100 KHz (dB) 13 Iq (typ) (mA) 0.0005 Thermal resistance θJA (°C/W) 66 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Dual output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.25 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 3, 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 86 PSRR at 100 KHz (dB) 13 Iq (typ) (mA) 0.0005 Thermal resistance θJA (°C/W) 66 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 低静止時自己消費電流IQ:500nA
  • 出力電流150mA、低ドロップアウト電圧のレギュ レータ(2つの出力電圧設定をロジック信号で選択 可能)
  • 低ドロップアウト電圧:200mV(出力150mA時)
  • 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
  • 1.5V~4.2V(工場出荷時のEPROMプログラムによ る)の2値の固定出力電圧バージョンを用意
  • 1.22V~5.25Vの可変出力電圧製品または2値選択出 力固定電圧製品
  • VSETピンにより工場出荷時にプログラムされた2つ の出力電圧を切り替え
  • 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護/過電流保護機能
  • CMOSロジック・レベルと互換のイネーブル・ピン
  • DDC(TSOT23-5)または DRV(2mm × 2mmのSON-6)のパッケージ
  • APPLICATIONS
    • TI MSP430を用いたアプリケーション
    • プログラムにより電圧変更可能な電源レール
    • 省電力モード用デュアル電圧レベル
    • 携帯電話、スマートフォン、PDA、MP3プレーヤー、その他バッテリー駆動の携帯型製品

  • 低静止時自己消費電流IQ:500nA
  • 出力電流150mA、低ドロップアウト電圧のレギュ レータ(2つの出力電圧設定をロジック信号で選択 可能)
  • 低ドロップアウト電圧:200mV(出力150mA時)
  • 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
  • 1.5V~4.2V(工場出荷時のEPROMプログラムによ る)の2値の固定出力電圧バージョンを用意
  • 1.22V~5.25Vの可変出力電圧製品または2値選択出 力固定電圧製品
  • VSETピンにより工場出荷時にプログラムされた2つ の出力電圧を切り替え
  • 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護/過電流保護機能
  • CMOSロジック・レベルと互換のイネーブル・ピン
  • DDC(TSOT23-5)または DRV(2mm × 2mmのSON-6)のパッケージ
  • APPLICATIONS
    • TI MSP430を用いたアプリケーション
    • プログラムにより電圧変更可能な電源レール
    • 省電力モード用デュアル電圧レベル
    • 携帯電話、スマートフォン、PDA、MP3プレーヤー、その他バッテリー駆動の携帯型製品

低ドロップアウト(LDO)のレギュレータTPS780ファミリーは超低自己消費電力(IQ = 500nA)、小型パッケージ(2mm × 2mm のSON-6)、および2 値の出力電圧レベルが選択可能であるという利点をもっています。また、可変出力電圧バージョンもあり ますが、これは電圧レベルを選択変更することはできません。

VSETピンによりユーザはマイクロプロセッサ互換入力の制御により動作中に2 つの電圧レベルを切り替えることができま す。このLDOは特に2値での電圧制御が必要とされるバッテリー駆動のアプリケーション向けに設計されています。超低自 己消費電力(IQ = 500nA)であるため、マイクロプロセッサ、メモリー・カード、煙感知器などがこのデバイスに最適なアプリ ケーションです。

超低消費電力と2 値の出力電圧が選択可能であることから設計者はアプリケーションの動作状態に応じて消費電力をカスタ マイズすることができます。バッテリー駆動による電源回路の設計者はマイクロプロセッサがスリープ・モードの時低い電圧 レベルに切り替わるよう設計ができるため、システム全体の消費電力はさらに低減します。2 つの電圧レベルはEPROMを用 いた独自のアーキテクチャにより工場出荷時に予め設定されます。このEPROM設定により固定出力電圧製品ではVSET“Low” (1.5V~4.2V)とVSET“High”(2.0V~3.0V)で多くの出力電圧を選択することができます。必要な電圧オプションや発注情報に ついてはもよりの代理店に問い合わせてください。最低発注量も照会してください。

TPS780シリーズはTIのMSP430およびその他の類似製品と適合性があるよう設計されています。イネーブル・ピンは標準のCMOSロジックと互換です。このLDOは1.0µF以上の全ての出力コンデンサで安定します。従って、パッケージが小型であり、また出力コンデンサが小さくできる可能性があるためこのデバ イスを実装するために必要な基板面積は最小限で済みます。また、IQ(500nA)のTPS780シリーズは異常状態時にデバイスを 保護するようサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能も備えています。全てのパッケージの動作温度範囲はTJ = –40°C~ +125°Cです。よりコスト重視のアプリケーションで2値電圧制御の機能や同程度のIQを必要とする場合は、IQが1.0µAで2値電 圧制御機能をもつTPS781シリーズを検討してみてください。

低ドロップアウト(LDO)のレギュレータTPS780ファミリーは超低自己消費電力(IQ = 500nA)、小型パッケージ(2mm × 2mm のSON-6)、および2 値の出力電圧レベルが選択可能であるという利点をもっています。また、可変出力電圧バージョンもあり ますが、これは電圧レベルを選択変更することはできません。

VSETピンによりユーザはマイクロプロセッサ互換入力の制御により動作中に2 つの電圧レベルを切り替えることができま す。このLDOは特に2値での電圧制御が必要とされるバッテリー駆動のアプリケーション向けに設計されています。超低自 己消費電力(IQ = 500nA)であるため、マイクロプロセッサ、メモリー・カード、煙感知器などがこのデバイスに最適なアプリ ケーションです。

超低消費電力と2 値の出力電圧が選択可能であることから設計者はアプリケーションの動作状態に応じて消費電力をカスタ マイズすることができます。バッテリー駆動による電源回路の設計者はマイクロプロセッサがスリープ・モードの時低い電圧 レベルに切り替わるよう設計ができるため、システム全体の消費電力はさらに低減します。2 つの電圧レベルはEPROMを用 いた独自のアーキテクチャにより工場出荷時に予め設定されます。このEPROM設定により固定出力電圧製品ではVSET“Low” (1.5V~4.2V)とVSET“High”(2.0V~3.0V)で多くの出力電圧を選択することができます。必要な電圧オプションや発注情報に ついてはもよりの代理店に問い合わせてください。最低発注量も照会してください。

TPS780シリーズはTIのMSP430およびその他の類似製品と適合性があるよう設計されています。イネーブル・ピンは標準のCMOSロジックと互換です。このLDOは1.0µF以上の全ての出力コンデンサで安定します。従って、パッケージが小型であり、また出力コンデンサが小さくできる可能性があるためこのデバ イスを実装するために必要な基板面積は最小限で済みます。また、IQ(500nA)のTPS780シリーズは異常状態時にデバイスを 保護するようサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能も備えています。全てのパッケージの動作温度範囲はTJ = –40°C~ +125°Cです。よりコスト重視のアプリケーションで2値電圧制御の機能や同程度のIQを必要とする場合は、IQが1.0µAで2値電 圧制御機能をもつTPS781シリーズを検討してみてください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A02 アクティブ 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable Higher current rating with lower quiescent current
TPS7A03 アクティブ ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ 200 mA, 1.5% tolerance, 200-nA IQ, smaller packages, fixed voltage options
TPS7A05 アクティブ 200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable 200 mA, fixed voltage options, 2% accuracy

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 出力電流 150mA 低ドロップアウト・レギュレータ 超低自己消費電力 Iq=500nA 2 つの出力電圧設定をロジック信号で選択可能 データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2009年 8月 26日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
Analog Design Journal Using power solutions to extend battery life in MSP430(TM) MCU applications (Rev. A) 2019年 9月 11日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
Analog Design Journal Q4 2009 Issue Analog Applications Journal 2018年 9月 24日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
ホワイト・ペーパー Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
アプリケーション・ノート 3.6V – 5.5V Input, LDO with Dual-Level Output Reference Design for MSP430 (Rev. A) 2010年 6月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS780xxEVM-301 2008年 3月 7日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS7066EVM-PDK — ADS7066 8 チャネル、250kSPS、内部リファレンス搭載、16 ビット ADC のパフォーマンス・デモ・キット

ADS7066 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS7066 の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS7066EVM-PDK には、電源と通信の機能を搭載したカードが付属しています。このカードを補完する GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェイス) を活用すると、性能と機能を迅速に評価し、I/O エキスパンダ経由で、8 入力チャネルのパーツに簡単に接続することができます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BP-ADS7128 — ADS7128 8 チャネル、12 ビット ADC ブースタパック・プラグイン・モジュール

The BP-ADS7128 BoosterPack™ plug-in module is a platform for evaluating the performance of the successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) ADS7128 device and family of devices, which are analog, nanopower, eight-input-channel devices with an I/O expander.

BP-ADS7128 is (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 評価モジュール

The TPS780xxEVM-301 demonstrates the TPS780330220 ultra low-power, low dropout (LDO) regulator with pin-selectable, dual output voltage levels. The TPS780330220 comes on the EVM. The EVM can be modified for use with any other products in this family. The EVM provides up to 150 mA while (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS78001 PSpice Transient Model

SLIM291.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78001 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM056.TSC (99 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS78001 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM057.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS780180300 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM088A.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS780230300 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM313A.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS780270200 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM386A.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS780300250 PSpice Transient Model

SBVM385.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS780330200 PSpice Transient Model

SBVM588.ZIP (100 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS780330200 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM587.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS780330220 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM387A.ZIP (22 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01519 — 低 BOM コストのバッテリ・バックアップ統合型火災 / 一酸化炭素警報探知機のリファレンス・デザイン

This reference design is a carbon monoxide (CO) and fire alarm detector reference design which can identify typical alarm sounds, and has the wireless capabilities to alert the user if one is detected. This design is intended for home automation and "smart" environmental sensing. Once a 3kHz or (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ