TPS780XXEVM-301

TPS780XXEVM-301 評価モジュール

TPS780XXEVM-301

購入

概要

The TPS780xxEVM-301 demonstrates the TPS780330220 ultra low-power, low dropout (LDO) regulator with pin-selectable, dual output voltage levels. The TPS780330220 comes on the EVM. The EVM can be modified for use with any other products in this family. The EVM provides up to 150 mA while maintaining a low quiescent current of 500 nA. The device is powered from a 2.2 V to 5.5 V source. The output is selectable between 2.2 V and 3.3 V.

特長
  • 150 mA low dropout regulator with pin-selectable dual voltage level outputs
  • Low dropout: 250 mV (typical) at 150 mA
  • 3% accuracy over load/line/temperature
  • Low Iq: 500 nA (typical)
  • Thermal shutdown and overcurrent
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS780 ピン選択可能なデュアルレベル出力電圧、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS780XXEVM-301 — TPS780XXEVM-301 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS780XXEVM-301 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS780xx 150-mA Low-Dropout Regulator, Ultralow-Power, IQ 500 nA With Pin-Selectable, Dual-Level Output Voltage データシート (Rev. E) PDF | HTML 2014年 9月 9日
データシート 出力電流 150mA 低ドロップアウト・レギュレータ 超低自己消費電力 Iq=500nA 2 つの出力電圧設定をロジック信号で選択可能 データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2009年 8月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS780xxEVM-301 2008年 3月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ