TPS27081A
- Low ON-Resistance, High-Current PFET
- RDS(on) = 32 mΩ at VGS = –4.5 V
- RDS(on) = 44 mΩ at VGS = –3 V
- RDS(on) = 82 mΩ at VGS = –1.8 V
- RDS(on) = 93 mΩ at VGS = –1.5 V
- RDS(on) = 155 mΩ at VGS = –1.2 V
- Adjustable Turnon and Turnoff Slew Rate Control
Through External R1, R2, and C1 - Supports a Wide Range of 1.2-V to 8-V Supply
Inputs - Integrated NMOS for PFET Control
- NMOS ON/OFF Supports a Wide Range of 1-V to
8-V Control Logic Interface - Full ESD Protection (All Pins)
- HBM 2 kV, CDM 500 V
- Ultra-Low Leakage Current in Standby (Typical
100 nA) - Available in Tiny 6-Pin Package
- 2.9 mm × 2.8 mm × 0.75 mm SOT (DDC)
The TPS27081A device is a high-side load switch that integrates a Power PFET and a Control NFET in a tiny package.
The TPS27081A features industry-standard ESD protection on all pins providing better ESD compatibility with other onboard components.
The TPS27081A level shifts ON/OFF logic signal to VIN levels and supports as low as 1-V CPU or MCU logic to control higher voltage power supplies without requiring an external level-shifter.
Switching a large value output capacitor CL through a fast ON/OFF logic signal may result in an excessive inrush current. To control the load inrush current, connect a resistor R2 and add an external capacitor C1 as shown in the Simplified Schematic. To configure the TPS27081A to achieve a specific slew rate, refer to the Application and Implementation section.
A single pullup resistor R1 is required in standby power switch applications. In such applications connect the R2 pin of the TPS27081A to the system ground when inrush current control is not required.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS27081A 1.2-V to 8-V, 3-A PFET High-Side Load Switch With Level Shift and Adjustable Slew Rate Control データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | ||
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS27081A TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TPS27081A TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
TPS27081A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01395 — スマート・サーモスタット向け、ワイド入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ残量計搭載 24V AC 出力段のリファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDA-01519 — 低 BOM コストのバッテリ・バックアップ統合型火災 / 一酸化炭素警報探知機のリファレンス・デザイン
TIDA-01358 — スマート・サーモスタット向け、ワイド入力電圧範囲(Vin)コンバータ / バッテリ・バックアップ搭載 24V AC パワー・ステージのリファレンス・デザイン
TIDA-00670 — 低コスト、フレキシブル電圧スーパーバイザおよびバッテリ・テスタ、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。